StarTech.com

Redundant 200W Media Converter Chassis Power Supply Module for ETCHS2U

Add a redundant or replacement power supply to the ETCHS2U media converter chassis

Produkt ID: ETCHS2UPSU

  • Redundant / replacement power supply for ETCHS2U
  • 200W Output
  • Hot-swappable, simple installation
  • Active Power Factor Correction (PFC)
497,99 € EUR exkl. moms
622,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Effektfaktorkorrigering Aktiv
Medeltid mellan fel (MTBF) 65,000 Hours (25°C)
Uteffekt 200W
Verkningsgrad 90% (Typical Load)
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC
Power Source Standard 120V Power Cords
Strömförbrukning 60
Utspänning 12V DC
Utström 16.6A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~90% RH Non-condensing
Utseende
Kabinettyp Stål
Produktbredd 22.5 cm [8.9 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 21.2 cm [8.3 in]
Produktvikt 1 kg [2.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.8 kg [3.9 lb]
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 35.6 cm [14 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Replacement 200W Power Module for ETCHS2U

Certifikat

Relaterade produkter

2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser för ET-serie 2 fibermediakonverterare
ETCHS2U
2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser för ET-serie 2 fibermediakonverterare

Lägg till ett okontrollerat chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser till ditt rack eller skåp

1 012,99 € exkl. moms
1 266,24 € inkl. moms