StarTech.com

Industriell seriell RS-232/422/485 till IP Ethernet-enhetsserver med 4 portar – PoE-driven – 2 x portar på 10/100 Mbps

Fjärrhantera 4 industriella seriella RS232- eller RS422/485-enheter över ett IP-nätverk med redundanta 10/100 Ethernet-portar

Produkt ID: NETRS42348PD

  • Redundant strömförsörjning via Power over Ethernet eller uttagsplint på 12–48 V DC
  • Redundanta dubbla Ethernet-portar med <10 ms återhämtningstid
  • Överföringshastighet på upp till 460,8 kbps
Visa mer
  • Industriellt IP-30-hölje
  • Stöder seriella RS232-, RS422- och RS485-protokoll
  • Stöder ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, ARP/RARP, DNS, SNMP MIB II
  • SSL-, SSH- och HTTPS-datakryptering och säkerhetsprotokoll
  • Vägg- eller DIN rail-monterbar
  • Konfigurerbar via programvara eller webbläsare
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD) 8 kV via luft och 4 kV via kontakt
  • 1 kV isolering på PoE-port
  • Simultan anslutning med upp till fem värdenheter
689,99 € EUR exkl. moms
862,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Den PoE-drivna industriella, seriella enhetsservern NETRS42348PD med 4 portar låter dig fjärrhantera upp till fyra industriella, seriella RS232/422/485-enheter över ett LAN- eller WAN-nätverk med redundanta strömingångar och dubbla 10/100 Mbps Ethernet-portar.

För att minimera hindertiden vid fel upprätthåller denna intuitiva, seriella och dubbla Ethernet-över-IP-lösning anslutningar till kritisk utrustning genom att automatiskt växla till den sekundära LAN-porten inom 10 millisekunder vid nätverksfel- eller avbrott.

Seriell till Ethernet-enhetsservern är idealisk för industrimiljöer och accepterar strömintag på 12-48 V DC via en uttagsplint eller genom en PoE RJ45-port. Redundanta strömingångar håller servern igång vid överspänningar eller strömavbrott och vid användning med en PoE-kapabel switch eller injektor kan den seriella enhetsservern enkelt installeras på platser där det inte finns ström via uttagsplint.

Enhetsservern stöder överföringshastigheter på upp till 460,8 kbps vilket ger en jämn anslutning med hög hastighet till dina seriella enheter. Enhetsservern har dessutom stöd för HTTPS, SSH och SSL för att garantera säker kommunikation och integrerar samtidigt stöd för IP-, HTTP-, ICMP-, DHCP-, TCP- och UDP-protokoll. Du kan även anpassa den seriella enhetsservern så att den passar din användning med mångsidiga, webbaserade eller virtuella COM-port-inställningar.

För att garantera prestanda i tuffa miljöer har den seriella enhetsservern skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD), 8 kV via luft och 4 kV via kontakt, och ett tåligt IP-30-hölje som är både DIN rail- och väggmonterbart.

Täcks av StarTech.coms 5 års-garanti och gratis livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Upprätthåll seriella anslutningar vid avbrott med redundanta ström- och nätverksingångar
  • Lämplig för tuffa miljöer med skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD) och tåligt metallhölje
  • Montera på DIN rail eller på en yta med medföljande monteringsfästen

Användning

Fabriker och lagerlokaler med tuffa förhållanden och stora temperaturskillnader

Industrimiljöer där kritisk utrustning behöver reservkraft och LAN-anslutningar

Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, seriella skrivare)

Säkerhet (UPS kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare)

Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)

POS (kredit-/betalkortsläsare, kvittoskrivare, kassaapparater, vågar)

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Gränssnitt Seriell
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.3af PoE
Portar 4
Prestanda
Auto MDIX Ja
Databitar 5, 6, 7, 8
Fjärrhantering Ja
Flödeskontroll XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
Kompatibla nätverk 10/100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 460.8 kbps
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 569,972 Hours
Paritet Odd, Even, None, Mark, Space
Säkerhetsfunktioner 128-bit SSL-kryptering
Seriellt protokoll RS-232/422/485
Stödda protokoll ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, SSH, DNS, SNMP V1/V2c, HTTPS, SMTP, SSL, PPPoE, DDNS
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
2 - RJ-45 Hona
1 - Kopplingsplint (6 sladdar)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Särskilda anmärkningar/krav
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - PoE
2 - Ström
1 - Fel
4 - Seriell
2 - Ethernet-länk
Ström
Inspänning 12 ~ 48 DC
Power Source Uttagsplint
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 210 mm [8.3 in]
Produkthöjd 144 mm [5.7 in]
Produktlängd 224 mm [8.8 in]
Produktvikt 0.7 kg [1.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 830 g [29.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriell enhetsserver
1 - DIN Rail-paket
1 - Väggmonteringspaket med skruvar
2 - RJ-45-skyddslock
1 - Installationsguide
1 - Programskiva

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Certifikat

Relaterade produkter

Industriell seriell RS-232/422/485 till trådlös IP Ethernet-enhetsserver med 1 port och redundant ström
NETRS232485W
Industriell seriell RS-232/422/485 till trådlös IP Ethernet-enhetsserver med 1 port och redundant ström

Anslut till, konfigurera och fjärrhantera en seriell RS232- eller RS422/485-enhet över en WiFi-/trådad anslutning

327,99 € exkl. moms
409,99 € inkl. moms
1-Port Serial-to-IP Ethernet Device Server - RS232 - DIN Rail and Surface Mountable - Aluminum
NETRS2321P
1-Port Serial-to-IP Ethernet Device Server - RS232 - DIN Rail and Surface Mountable - Aluminum

Connect to, configure and remotely manage an RS-232 serial device over an IP network

175,99 € exkl. moms
219,99 € inkl. moms
1 Port RS232 Serial Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet
NETRS2321POE
1 Port RS232 Serial Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet

Connect to, configure and remotely manage an RS-232 serial device over an IP network

190,99 € exkl. moms
238,74 € inkl. moms

Tillbehör