StarTech.com

Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar

Anslut ström och Gigabit Ethernet-data till 8 PoE-kapabla enheter med 30 W per port – Väggmonterbar

Produkt ID: IES81000POE

  • 8 PoE+/PSE (ström+data), 10/100/1000 Mbps-kompatibla portar
  • Fullt kompatibelt med IEEE 802.3at/802.3af
  • Stöder upp till 52 V, maximal utgångseffekt på 30 W per port
Visa mer
  • Stöder skydd mot överström och kortslutning
  • Kan monteras på väggen
  • Använder befintligt/standard Cat5-kablage eller bättre
426,99 € EUR exkl. moms
533,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder IEEE 802.3at/af Power Over Ethernet, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x flödesreglering
Portar 8
Prestanda
Auto MDIX Ja
Buffertstorlek 128 KB
Flödeskontroll Halv-duplex mottryck och IEEE802.3x full-duplex
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 2 Gbps (Full-duplex)
Stöd för full-duplex Ja
Switching-arkitektur Lagring-och-vidarebefordran
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 8 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
8 - Aktivitet
8 - 10/100 Mbps
8 - 1000 Mbps
8 - PoE
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 120
Utspänning 52 DC
Utström 2.31 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 11.9 cm [4.7 in]
Produkthöjd 3.8 cm [1.5 in]
Produktlängd 18.8 cm [7.4 in]
Produktvikt 750 g [26.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.8 kg [3.9 lb]
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 37.1 cm [14.6 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Gigabit PoE-switch med 8 portar
2 - Väggmonteringsfästen
1 - Set med gummifötter
1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports
IES51000POE
5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports

Connect Gigabit Ethernet and power to 4 PoE-enabled devices, with 15.4W per-port output

326,99 € exkl. moms
408,74 € inkl. moms

Tillbehör