Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comOkontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 5-portar - DIN-Rail-/väggmonterbar
Nätverka upp till 5 Ethernet-enheter genom en stabil, industriell Gigabit Ethernet-switch - DIN-/väggmonterbar
Produkt ID: IES51000
- 5 10/100/1000 Mbps okontrollerad RJ45-Ethernet-port
- IP30-klassat DIN Rail- och väggmonterbart metallhölje
- Brett intervall av redundant ström via två ingångar på uttagsplint på 12–58 V DC, med larmrelä
- Skydd mot överström och omvänd polaritet
- Utökat intervall för driftstemperatur (-40°C till 75°C)
- Auto-negotiation för hastighet/duplex och automatisk MDIX-avkänning på varje port
- Stöd för upp till 9K jumboram
- IEEE 802.3az energieffektivt Ethernet
- Stöder IEEE 802.3x flödeskontroll och mottryck
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Den IES51000 industriella Ethernet-switchen med 5 portar ger 5 Gigabit Ethernet-portar i ett kompakt, IP30-klassat metallhölje, för en idealisk nätverkslösning för tuffa industriella miljöer som till exempel fabriksgolv, lagerlokaler eller stora förgreningsdosor.
Anslut dina nätverksenheter snabbt utan eller med endast lite konfigurering. Denna okontrollerade industriella nätverksswitch stöder överföringshastigheter på 10/100/1000 Mbps, auto-negotiation i full/halv duplex, jumboramar och automatisk MDI/MDIX, vilket gör att du slipper felsöka felparade hastigheter och duplex-inställningar.
Switchen ger sömlös användning vid strömavbrott och har redundant ström på 12–58 V DC via uttagsplint för att hjälpa till att förhindra onödiga driftstopp. Switchen har även stöd för larmreläkontakter, för användning med två strömkällor, som kan kopplas till din befintliga larmkrets för att omedelbart varna när strömavbrott sker.
För enkel installation och pålitlig prestanda i tuffa miljöer kan switchen DIN Rail- eller väggmonteras och så har den ett kompakt, IP30-klassat hölje med ett utökat intervall för driftstemperatur (-40°C till 75°C).
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Fördelarna med StarTech.com
- Sömlös prestanda även vid tuffa industriella tillstånd med ett utökat temperaturintervall och IP30-klassat hölje
- Håll enheten i drift vid strömavbrott, med redundant ström
- Installera switchen exakt där du behöver den med de medföljande fästena för DIN Rail- & väggmontering
Användning
Idealisk för industriella situationer som till exempel lagerlokaler och förgreningsdosor utan temperaturkontroll
Lämplig för att lägga till Gigabit Ethernet till fabriks-/tillverkningsgolv
Perfekt för att lägga till små arbetsgrupper till ett befintligt nätverk
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933330 | |
UPC Code | 065030859318 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Gränssnitt | RJ45 (Gigabit Ethernet) | |
Industristandarder | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX | |
IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3ad-länkaggregering | ||
IP30 (hölje) | ||
Portar | 5 | |
Prestanda | ||
Auto MDIX | Ja | |
Buffertstorlek | 128 KB | |
Flödeskontroll | Halv-duplex mottryck och IEEE802.3x full-duplex | |
Jumbo Frame Support | 9K max. | |
Kompatibla nätverk | 10/100/1000 Mbps | |
Maximal dataöverföringshastighet | 2 Gbps (Full-duplex) | |
Maximal kabellängd | 100 m [328 ft] | |
Stöd för full-duplex | Ja | |
Switching-arkitektur | Lagring-och-vidarebefordran | |
Kontakt(er) | ||
Kontakttyp(er) | 5 - RJ-45 Hona | |
1 - Kopplingsplint (6 sladdar) Hona | ||
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - P1-indikator (ström) | |
1 - P2-indikator (ström) | ||
1 - ALM-indikator (larm) | ||
5 - Länk/Åtg. | ||
5 - Hastighetsindikator | ||
Ström | ||
Inspänning | 12 ~ 58 DC | |
Power Source | Uttagsplint | |
Strömförbrukning | 3.63W Max. | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | -40°C to 75°C (-40°F to 167°F) | |
Förvaringstemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Luftfuktighet | 5~95 % RH (icke-kondenserande) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Stål | |
Produktbredd | 89 mm [3.5 in] | |
Produkthöjd | 28 mm [1.1 in] | |
Produktlängd | 111 mm [4.4 in] | |
Produktvikt | 328 g [11.6 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 523 g [18.5 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - Industriell Ethernet-switch | |
2 - Väggmonteringsfästen | ||
1 - DIN-Rail-klämma | ||
4 - Skruvar | ||
1 - Uttagsplint | ||
1 - Instruktionsbok |
Kompatibilitet
Se alla kompatibla operativsystemRelaterade produkter
Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar
Anslut Gigabit Ethernet-data och -ström till 4 PoE-kapabla enheter med 2 extra GbE-portar och redundant strömingång
Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar
Anslut ström och Gigabit Ethernet-data till 8 PoE-kapabla enheter med 30 W per port – Väggmonterbar
5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports
Connect Gigabit Ethernet and power to 4 PoE-enabled devices, with 15.4W per-port output
Tillbehör
Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 3 ft. - Blue
Skapa snabba Ethernet nätverksanslutningar med denna högkvalitativa Cat5e-kabel med ström-över-Ethernet
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Manual(er):
-
IES51000.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- IES51000_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.