StarTech.com

Wi-Fi travel router for iPad and mobile devices

Create a wireless hot-spot from a wired network connection to share with any Wi-Fi enabled device

Produkt ID: R150WN1X1T

  • Compact design fits over your iPad® power adapter
  • Included USB extension cable for powering with other laptop or tablet USB wall chargers and ports
  • Integrated front USB charge port
Visa mer
  • Supports several operating modes including: WiFi Access Point (AP), WISP (AP & Client) and WiFi Repeater functions
  • Compliant with IEEE 802.11n (Wireless-N), with speeds up to 150 Mbps
  • Backward compatible with IEEE 802.11g, and 802.11b WiFi networks
  • Supports WEP, WPA and WPA2 wireless authentication
  • Built-in configuration utility (web-based)
50,99 € EUR exkl. moms
63,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Portar 1
Prestanda
Frekvensområde 2.4 ~ 2.4835 GHz
Kompatibla nätverk 10/100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 150 Mbps
Maximalt avstånd 10 m / 33 ft
Maximum Clients 5
Modulering DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA-datakryptering
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Interna portar 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Kontakttyp(er) 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav iPad charger, or other USB power adapter / charge port
Wired network connection
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Power / WiFi Status
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Luftfuktighet 0~90% RH (Non-Condensing)
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 3.5 cm [1.4 in]
Produktlängd 47 mm [1.9 in]
Produktvikt 120 g [4.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 335 g [11.8 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Travel Router
1 - Instruction Manual
1 - USB Extension Cable

Certifikat

Tillbehör