Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Trådlös Wi-Fi-förlängare – 300 Mbps 802.11 b/g/n åtkomstpunkt/repeater/signalförstärkare

Produkt ID: WFREPEAT300N

Skapa eller utöka ett trådlös-N-wifi-nätverks (300 Mbps) räckvidd

Funktioner
  • De växlingsbara driftslägena gör att du kan välja mellan wifi-åtkomstpunkt (AP) och trådlösa nätverks-repeater-funktioner

  • Smidig väggkontakt som är kompatibel med NA-/UK-/EU-uttag

  • Uppfyller standard IEEE 802.11n (trådlös-N) med upp till 300 Mbps bandbredd

Flera funktioner . . .
  • Bakåtkompatibel med IEEE 802.11g och 802.11b wifi-nätverk

  • Stödjer trådlös WEP-, WPA- och WPA2-autentisering

  • Inbyggd brandvägg med IP, MAC-adress och URL-filtrering

  • Inbyggda konfigurationsverktyg (webbbaserade)

  • Dubbla interna 2dBi-antenner

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
47,99 € EUR exkl. moms
59,99 € inkl. moms

ID: WFREPEAT300N

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

WFREPEAT300N trådlös-N-förlängare har två driftslägen som gör att man kan använda den som en åtkomstpunkt eller repeater, antingen för att utöka befintliga trådlösa nätverk eller för att göra ett trådat nätverk trådlöst. Tack vare stickkontakten kan man placera och gömma den överallt i närheten av ett ledigt eluttag.

Som en trådlös-N-repeter kan WFREPEAT300M utöka räckvidden i alla 802.11n wifi-nätverk med upp till 300 Mbps bandbredd genom att förstärka wifi-signalen och därmed eliminera döda punkter eller ge en starkare signal på platser där olika hinder och blockeringar ofta minskar det trådlösa nätverkets räckvidd. Wifi-förlängaren är även bakåtkompatibel med 802.11b/802.11g-nätverk vilket ger en mångsidig nätverkslösning för trådlösa routrar som använder äldre standarder.

När den används som en trådlös åtkomstpunkt (AP) lägger WFREPEAT300N till trådlös-N-prestanda till alla trådade routrar och säkerställer därmed maximal bekvämlighet och skalbarhet.

För maximal säkerhet och för att förhindra intrång i nätverk har den trådlösa N-förlängaren/-repeatern en inbyggd brandvägg med IP, MAC-adress och URL-filtrering och stöd för standard wifi-säkerhetsprotokoll (WEP/WPA/WPA2).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • De växlingsbara driftslägena (trådlös-N-repeater-läge, wifi-läge) ger en mångsidig lösning för att utöka både trådade nätverk och wifi-nätverk
  • Wifi-repeatern har en vanlig stickkontakt så det går att placera den överallt där det finns eluttag
  • Bakåtkompatibel med trådlös-b/g-standard och inbyggd säkerhet (WEP/WPA/WPA2) som fungerar i flera olika miljöer
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Utöka räckvidden eller öka signalstyrkan för en trådlös-N-signal så att den täcker ett större område. Bakåtkompatibel med trådlös-b/g-nätverk
  • Bli av med döda punkter i trådlösa nätverk eller svaga signaler som beror på olika blockeringar, som väggar
  • Förvandla en befintlig Ethernet-router till en trådlös-N-åtkomstpunkt istället för att köpa en ny router
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Chipset-ID Realtek - RTL8196C
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Portar 1
Prestanda
Frekvensområde 2.4 ~ 2.485 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 300 Mbps
Maximalt avstånd 300 m / 950 ft
Modulering DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Säkerhetsfunktioner TKIP/AES
WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - RJ-45 Hona
1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgängligt eluttag
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Trådlös länk/aktivitet
1 - Ethernet-länk/aktivitet
1 - Ström
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 50 mm [2 in]
Produktlängd 110 mm [4.3 in]
Produktvikt 130 g [4.6 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 220 g [7.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Trådlös-N-repeater
1 - RJ45 Ethernet-kabel
3 - Utbytbar väggkontakt (NA/UK/EU)
1 - Instruktionsbok
Certifikat

Cat 5e-kablar (3)

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

6 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 6ft Patch Cord

Skapa snabba Ethernet nätverksanslutningar med denna högkvalitativa Cat5e-kabel med ström-över-Ethernet

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms

Cat5e (UTP) Patch Cable - Black
M45PATCH10BK

Cat5e patchkabel med gjutna RJ45-kontakter - 3 m - svart

Skapa snabba Ethernet nätverksanslutningar med denna högkvalitativa Cat5e-kabel med ström-över-Ethernet

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 30 ft, Red
45PATCH30RD

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 30 ft, Red

Skapa snabba Ethernet nätverksanslutningar med denna högkvalitativa Cat5e-kabel med ström-över-Ethernet

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

Adaptrar för trådlösa nätverk (1)

USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1

USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R

Add High Speed Wireless N Connectivity to a Desktop or Laptop Computer through USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.