StarTech.com

AC750 dual band Wireless AC-åtkomstpunkt router och repeater väggkontakt

Skapa en Wireless-AC-hotspot från en trådad nätverksanslutning eller förläng räckvidden på ditt befintliga WiFi-nätverk

Produkt ID: WFRAP433ACD

  • Ge ditt WiFi-nätverk mångsidiga prestandaalternativ med 3 trådlösa lägen: Förlängare, router och åtkomstpunkt
  • Kompakt väggkontakt utan behov av en extra strömadapter
  • Simultana anslutningar på 2,4 GHz (300 Mbps) och 5 GHz (450 Mbps)
Visa mer
  • Tillåter upp till 32 WiFi-användare samtidigt
  • Kompatibel med standarderna IEEE 802.11ac/802.11a/802.11n/802.11g/802.11b
  • Inbyggda RJ45 10/100 Mbps WAN- och LAN-portar
  • Stödjer trådlös WEP-, WPA- och WPA2-autentisering
  • WPS-knapp för trådlös säkerhetskryptering med ett tryck
  • 3x3dBi interna antenner (2 för 2,4 G och 1 för 5 G)
  • Återställningsknapp
84,99 € EUR exkl. moms
106,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2.4G 2T2R, 5G 1T1R
Chipset-ID Realtek - RTL8881AN
Realtek - 8192ER
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11ac/802.11a/802.11n/802.11g/802.11b
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Frekvensområde 2.4 ~ 5GHz
Maximal dataöverföringshastighet 300 Mbps vid 2,4 GHz och 450 Mbps vid 5 GHz
Maximalt avstånd 300 m / 950 ft
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - RJ-45 Hona
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgängligt eluttag
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - LAN-länk/Aktivitet
1 - WAN länk/aktivitet
1 - WiFi-länk/Aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.1A Max
Strömförbrukning 3W/4W (avg/max)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet 10% ~ 90%
Utseende
Färg Vit
Produktbredd 50 mm [2 in]
Produkthöjd 7 cm [2.8 in]
Produktlängd 61 mm [2.4 in]
Produktvikt 102 g [3.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 229 g [8.1 oz]
Package Height 97 mm [3.8 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Väggkontakt Wireless-AC åtkomstpunkt
1 - network cable
3 - Utbytbara väggkontakter (NA/UK/EU)
Auto-Negotiation Ja

Certifikat