Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

PCI Express AC1200 trådlös AC nätverksadapter med dual-band - PCIe 802.11ac WiFi-kort

Produkt ID: PEX867WAC22

Lägg till 802.11ac WiFi-anslutning med hög hastighet till en stationär PC genom en PCI Express-port med dual-band-frekvenser på 2,4/5 GHz och upp till 867 Mbps

Funktioner
  • Trådlös AC1200-kompatibel (867 Mbps + 300 Mbps)

  • Kompatibel med standard 802.11 a/b/g/n/ac

  • Dubbelbandad 2,4/5 GHz-stöd (802.11ac är endast 5 GHz)

Flera funktioner . . .
  • PCI Express-värdgränssnitt

  • Antennkonfiguration med 2 sändare/2-mottagare (2x2:2)

  • Medföljande magnetiskt antennstativ för sidomontering på chassit

  • Stödjer WEP (64-128-bitar), trådlös WPA- och WPA2-säkerhet

  • Stödjer WMM-servicekvalitet

  • Stödjer Soft AP-läge

  • Konfigurerad med standard profilfäste, fäste i lågprofil/halvhöjd medföljer

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
tillgänglig i
103,99 € EUR exkl. moms
129,99 € inkl. moms

ID: PEX867WAC22

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

PEX867WAC22 PCI Express AC1200 adaptern för trådlösa nätverk låter dig lägga till en trådlös AC-anslutning med dual-band till en stationär dator genom en PCIe-port.

Wireless-AC Network Adapter connected to included antennas and stand on top of a desktop PC

Med allt ökande krav på nätverksresurser ger denna adapter för trådlös AC dig enastående hastighet och räckvidd för ditt trådlösa nätverk på kontoret eller i hemmet när den används med en 802.11ac-router. Denna WiFi-adapter med dual-band stöder maximal dataöverföringshastigheter på upp till 867 Mbps på 5 GHz-bandet (3x hastigheten med Wireless-N) och upp till 300 Mbps på 2,4 GHz-bandet och är därför den perfekta lösningen för tillämpningar som HD video-strömning, konferenser online, filöverföringar och spel.

Detta mångsidiga trådlösa PCIe-kort har en avtagbar 2T2R-antenn (2 sändare, 2 mottagare) med ett medföljande magnetiskt antennstativ som enkelt kan monteras ovanpå eller på sidan av chassit. Dessutom är kontrollerkortet utrustat med ett standard profilfäste och har ett fäste i lågprofil/halvhöjd för installation i datorer med liten formfaktor. För att fungera med alla dina nätverksenheter är adaptern även bakåtkompatibel med 802.11a/b/g/n-nätverk.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti med gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Upplev snabbare trådlös hastighet och bättre täckning med 802.11ac-kompatibilitet
  • Garantera snabbt och pålitligt trådlöst nätverk med mindre störning genom dual-band på 2,4 GHz/5 GHz
  • Anslut till befintliga trådlösa nätverk med 802.11a/b/g/n bakåtkompatibilitet
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Användning
  • Byt ut eller uppgradera ditt datorsystems trådlösa förmågor till den senaste standarden
  • Anslut till ett mindre trafikerat 5 GHz WiFi för att undvika störningar från vanliga trådlösa enheter som till exempel trådlösa telefoner
  • Konferera online, överför filer, strömma HD-video eller spela utan fördröjning, tack vare snabbare trådlös prestanda
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8812AE
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11ac utkast 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Prestanda
Frekvensområde 2.400 ~ 2.484GHz
5.180 ~ 5.850GHz
Maximal dataöverföringshastighet 867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RP-SMA (Koaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI Express x1-port (eller högre)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk/Åtg.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 120 mm [4.7 in]
Produktlängd 87 mm [3.4 in]
Produktvikt 82 g [2.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 388 g [13.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express trådlöst AC-kort
2 - 5 dBi antenner med dual-band
1 - Antennstativ
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Certifikat
USB 3.0 AC1200 dubbelbandad trådlös-AC-nätverksadapter - 802.11ac wifi-adapter
USB867WAC22

USB 3.0 AC1200 dubbelbandad trådlös-AC-nätverksadapter - 802.11ac wifi-adapter

Lägg till dubbelbandad trådlös-AC-anslutning till en stationär eller bärbar dator via USB 3.0

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms

PCI Express trådlös-N-adapter - 300 Mbps PCIe 802.11 b/g/n-nätverksadapterkort – 2T2R 2.2 dBi
PEX300WN2X2

PCI Express trådlös-N-adapter - 300 Mbps PCIe 802.11 b/g/n-nätverksadapterkort – 2T2R 2.2 dBi

Lägg till trådlös-N-anslutning med hög hastighet till en stationär dator via PCI Express

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.