StarTech.com

AC600 Wireless-AC-nätverksadapter - 802.11ac, PCI Express

Lägg till avancerad 802.11ac WiFi-anslutning till en dator eller server genom en PCI Express-port - med dual-band-frekvenser på 2,4/5 GHz och upp till 433 Mbps

Produkt ID: PEX433WAC11

  • Wireless AC600-kompatibel med hastigheter på upp till 433 Mbps (5 GHz) och 150 Mbps (2,4 GHz)
  • Stöd för dual-band 2,4/5 GHz (802.11ac är endast 5 GHz)
  • Kompatibelt med 802.11 ac/a/b/g/n-nätverk
Visa mer
  • En enda antenn (1T1R) för att sända och ta emot
  • Dubbla externa (löstagbara) dual-band 3dBi-antenner
  • PCI Express-värdgränssnitt
  • Trådlös säkerhet med 64/128bit WEP, WPA, WPA2 och TKIP/AES
  • Stöder WMM Quality of Service och WMM-PS
  • Stödjer Soft AP-läge
  • Konfigurerad med standard profilfäste, fäste i lågprofil och halvhöjd medföljer
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Uppgradera din stationära PC eller server till kraftfullt trådlöst 802.11ac-nätverk. Detta AC600-nätverkskort får enkelt plats i en PCI Express-utbyggnadsport för att ge dig dual-band Wireless-AC-anslutning med hastigheter på upp till 433 Mbps.

Lägg till dual-band Wireless-AC-anslutning

Med denna Wireless-AC-adapter kan du lägga till dual-band Wireless-AC-anslutning till en stationär dator genom en PCIe-port. PCIe Wi-Fi®-adaptern är idealisk för kontoret eller hemmet eftersom den ger trådlös räckvidd på upp till 30 m vid användning med en 802.11ac-router. Det är en kostnadseffektiv lösning för att lägga till eller uppgradera till det senaste trådlösa dual-band 802.11ac-nätverket.

Wi-Fi-adaptern stöder datahastigheter på upp till 433 Mbps vid 5 GHz och 150 Mbps vid 2,4 GHz. Två löstagbara externa antenner förbättrar mottagningen och ger mer tillförlitliga anslutningar.

Mångsidig användning

Den mångsidiga USB Wi-Fi-adaptern ger dig stöd för dual-band 2,4/5 GHz så att du enkelt kan ansluta till det mindre belastade trådlösa nätverket på 5 GHz för att njuta av fördröjningsfri videoströmning i HD, onlinespel, filöverföringar eller andra bandbreddsintensiva situationer. WMM Quality of Service (QoS)-funktionen prioriterar snabbt videoströmmar, Internet-samtal och online-spel. 

Denna nätverksadapter har en 1T1R-antenn (1 sändare, 1 mottagare) och två löstagbara extern antenner (dual-band 3dBi). För att enkelt integreras med alla dina nätverksenheter är den trådlösa nätverksadaptern bakåtkompatibel med 802.11a/b/g/n-nätverk.

Snabb och enkel installation

Nätverkskortet är enkelt att installera i PCI Express-porten på din dator med standard eller liten formfaktor. Den är utrustad med ett standard profilfäste och ett fäste i lågprofil medföljer som du kan använda för att montera kortet i ett mindre eller mer platsbegränsat system.

PEX433WAC11 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Byt ut eller uppgradera din stationära dators eller servers trådlösa förmågor i hemmet eller på kontoret

Anslut till ett mindre belastat 5 GHz WiFi för att undvika störningar från vanliga trådlösa enheter som till exempel trådlösa telefoner

Få snabbare trådlös prestanda för jämnare konferenser online, snabbare filöverföringar och fördröjningsfri videoströmning i HD eller spelande

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antennkonfiguration 1T1R
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - 8821AE
Gränssnitt Trådlöst Ethernet
Industristandarder IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Prestanda
Auto MDIX Nej
Bandbredd 20/40/80 MHz
Frekvens 2.4G/5.8G-Dual band
Frekvensområde 2.412~2.462 GHz, 5.180~5.825 GHz
Maximal dataöverföringshastighet 433 Mbps (5 GHz)
150 Mbps (2,4 GHz)
Maximalt avstånd 30 m / 100 ft
Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
Stöd för full-duplex Nej
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1
2 - RP-SMA (Koaxial, Reverse Polarity SubMiniature A)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2,
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig PCI Express-utbyggnadskortplats
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur 10°C to 70°C (50°F to 158°F)
Luftfuktighet 0% ~ 90% RH
Utseende
Produktbredd 97 mm [3.8 in]
Produkthöjd 22 mm [0.9 in]
Produktlängd 121 mm [4.8 in]
Produktvikt 48 g [1.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 170 g [6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express AC600 Wireless-AC-nätverksadapter
2 - detachable external antenna
1 - Drivrutin CD
1 - Lågprofilsfäste
1 - Snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2,

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express AC1200 trådlös AC nätverksadapter med dual-band - PCIe 802.11ac WiFi-kort
PEX867WAC22
PCI Express AC1200 trådlös AC nätverksadapter med dual-band - PCIe 802.11ac WiFi-kort

Lägg till 802.11ac WiFi-anslutning med hög hastighet till en stationär PC genom en PCI Express-port med dual-band-frekvenser på 2,4/5 GHz och upp till 867 Mbps

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms
USB 3.0 AC1200 dubbelbandad trådlös-AC-nätverksadapter - 802.11ac wifi-adapter
USB867WAC22
USB 3.0 AC1200 dubbelbandad trådlös-AC-nätverksadapter - 802.11ac wifi-adapter

Lägg till dubbelbandad trådlös-AC-anslutning till en stationär eller bärbar dator via USB 3.0

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit
USB150WN1X1W
USB 150 Mbps Mini Wireless N-nätverksadapter – 802.11n/g 1T1R USB WiFi-adapter – Vit

Lägg till en Wireless-N-anslutning med hög hastighet till en stationär eller bärbar dator genom USB

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbps Mini Wireless N Network Adapter - 802.11n/g 1T1R

Add High Speed Wireless N Connectivity to a Desktop or Laptop Computer through USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
USB 2.0 AC600 trådlös-AC-nätverksadapter med mini dual-band - 1T1R 802.11ac WiFi-adapter
USB433WACDB
USB 2.0 AC600 trådlös-AC-nätverksadapter med mini dual-band - 1T1R 802.11ac WiFi-adapter

Lägg till trådlös-AC-anslutning med dual-band till en stationär eller bärbar dator via USB 2.0

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Installation

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Right-click Setup.exe. 
  4. Click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.

  1. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  2. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Double-click Setup.exe.
  4. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  5. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.