Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel

Produkt ID: SFPCMM2M

Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU2M ersättningskabel av hög kvalitet

Funktioner
  • Kompatibel med Cisco-utrustning

  • Kompatibelt med standarder för SFP+ MSA Multi-Source Agreement

  • Stöd för fiberkanaler med datahastigheter på 1x, 2x, 4x och 8x

Flera funktioner . . .
  • Kompatibelt med kontaktstandarder för SFF 8431

  • 0,05 mm², 100 ohm impedans

  • Stöd för multi-gigabit-datahastigheter på upp till 10,5 Gbps

  • Hot-swapbar med fiberoptiska moduler

  • Låg strömåtgång < 0,5 W

  • SFP+-kontakter med lås som snabbt öppnas

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
67,99 € EUR exkl. moms
84,99 € inkl. moms

ID: SFPCMM2M

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den 2 m Cisco-kompatibla SFP+-kabeln SFPCMM2M är en direct attach-kabel med hot plug-förmåga som stöder 10 Gigabit Ethernet och fiberkanaler anslutna genom SFP+-portar (kompatibla med liten formfaktor).

Denna strömsnåla twinaxkabel med kort svarstid är designad för korta och snabba anslutningar och är ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kablar och passar korta anslutningar som t.ex. punkt-till-punkt nätverksswitch/server-anslutningar på samma hylla eller över flera hyllor.

Denna 10GBASE-CU SFP+-kabel är kompatibel med standarder för MSA (Multi-Source Agreement) och täcks av vår 2-årsgaranti och är därför en pålitlig SFP-H10GB-CU2M ersättningskabel.

Fördelarna med StarTech.com
  • Kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska moduler
  • Garanterad pålitlighet
Användning
  • Använd med 10Gb Ethernet och fiberkanaler
  • Nätverksswitch/serveranslutningar för punkt-till-punkt till samma hylla eller till andra hyllor (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), lagringsservrar m.m.)
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C
Utseende
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 12 mm [0.5 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 100 g [3.5 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 108 g [3.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel (10GbE)
Certifikat
1m Cisco Compatible SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Passive Twinax Direct Attach Cable
SFPCMM1M

1m Cisco Compatible SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Passive Twinax Direct Attach Cable

Connect 10GbE SFP+ network devices with this high-quality replacement SFP-H10GB-CU1M cable

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms

3 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
SFPCMM3M

3 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel

Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU3M ersättningskabel av hög kvalitet

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms

5 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
SFPCMM5M

5 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel

Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU5M ersättningskabel av hög kvalitet

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.