StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU2M-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 2 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFPCMM2M

  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • 100 % kompatibilitet med Cisco-utrustning garanterad
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
  • Hot-swappable
60,99 € EUR exkl. moms
76,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.5 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C
Utseende
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 103 g [3.6 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 112 g [4 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel (10GbE)

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 1 m
SFPCMM1M
Cisco-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 1 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
Cisco SFP-H10GB-CU3M-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 3 m
69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
Cisco-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 5 m
SFPCMM5M
Cisco-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 5 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms