Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com5 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU5M ersättningskabel av hög kvalitet
Produkt ID: SFPCMM5M
- Kompatibel med Cisco-utrustning
- Kompatibelt med standarder för SFP+ MSA Multi-Source Agreement
- Stöd för fiberkanaler med datahastigheter på 1x, 2x, 4x och 8x
- Kompatibelt med kontaktstandarder för SFF 8431
- 0,25 mm², 100 ohm impedans
- Stöd för multi-gigabit-datahastigheter på upp till 10,5 Gbps
- Hot-swapbar med fiberoptiska moduler
- Låg strömåtgång < 0,5 W
- SFP+-kontakter med lås som snabbt öppnas
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Den 5 m Cisco-kompatibla SFP+-kabeln SFPCMM5M är en direct attach-kabel med hot plug-förmåga som stöder 10 Gigabit Ethernet och fiberkanaler anslutna genom SFP+-portar (kompatibla med liten formfaktor).
Denna strömsnåla twinaxkabel med kort svarstid är designad för korta och snabba anslutningar och är ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kablar och passar korta anslutningar som t.ex. punkt-till-punkt nätverksswitch/server-anslutningar på samma hylla eller över flera hyllor.
Denna 10GBASE-CU SFP+-kabel är kompatibel med standarder för MSA (Multi-Source Agreement) och täcks av vår 2-årsgaranti och är därför en pålitlig SFP-H10GB-CU5M ersättningskabel.
Fördelarna med StarTech.com
- Kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska moduler
- Tjockare kabel bevarar signalens integritet även vid anslutning på 5 m
- Garanterad pålitlighet
Användning
Använd med 10Gb Ethernet och fiberkanaler
Nätverksswitch/serveranslutningar för punkt-till-punkt till samma hylla eller till andra hyllor (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), lagringsservrar m.m.)
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V932247 | |
UPC Code | 065030849586 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestanda | ||
Impedans | 100 Ohm | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - SFP+ Med lås Kontakt | |
Connector B | 1 - SFP+ Med lås Kontakt | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 70°C | |
Förvaringstemperatur | -40°C to 80°C | |
Utseende | ||
Kabellängd | 5 m [16.4 ft] | |
Produktbredd | 14 mm [0.6 in] | |
Produkthöjd | 12 mm [0.5 in] | |
Produktlängd | 5 m [16.4 ft] | |
Produktvikt | 316 g [11.2 oz] | |
Tråddimension | 24 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 326 g [11.5 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 5 m SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel (10GbE) |
Relaterade produkter
1m Cisco Compatible SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Passive Twinax Direct Attach Cable
Connect 10GbE SFP+ network devices with this high-quality replacement SFP-H10GB-CU1M cable
2 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU2M ersättningskabel av hög kvalitet
3 m Cisco-kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) direct attach passiv twinaxkabel
Anslut 10GbE SFP+-nätverksenheter med denna SFP-H10GB-CU3M ersättningskabel av hög kvalitet
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- SFPCMM5M_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.