StarTech.com

MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFP40GPC1M

  • Ger tillförlitliga 40 Gbps-anslutningar för 40GBASE-T-kompatibla nätverk
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
  • Hot-swappable
165,99 € EUR exkl. moms
207,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand MSA Compliant
Kabeltyp Passive Copper Cable
Prestanda
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.1 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 148 g [5.2 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-kabel
Impedans 100 Ohm
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 130 g [4.6 oz]
Tråddimension 30 AWG

Certifikat

Relaterade produkter

MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,5 m
QSFP40GPC05M
MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,5 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

146,99 € exkl. moms
183,74 € inkl. moms
MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m
QSFP40GPC3M
MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

187,99 € exkl. moms
234,99 € inkl. moms
MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m
QSFP40GPC5M
MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

233,99 € exkl. moms
292,49 € inkl. moms