StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-CU0-5M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,5 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: QSFPH40GCU05

  • 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-H40G-CU0-5M garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
  • Hot-swappable
152,99 € EUR exkl. moms
191,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Kompatibla nätverk 40 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.1 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 50 cm [19.7 in]
Produktvikt 99 g [3.5 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 101 g [3.6 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-kabel
Kabeltyp Passive Copper Cable

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco QSFP-H40G-CU1M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m
QSFPH40GCU1M
Cisco QSFP-H40G-CU1M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m

QSFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

175,99 € exkl. moms
219,99 € inkl. moms
Cisco QSFP-H40G-CU3M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m
QSFPH40GCU3M
Cisco QSFP-H40G-CU3M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

196,99 € exkl. moms
246,24 € inkl. moms
Cisco QSFP-H40G-CU5M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m
QSFPH40GCU5M
Cisco QSFP-H40G-CU5M-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

QSFP+-kopparkabel | 40 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

244,99 € exkl. moms
306,24 € inkl. moms