Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCisco SFP-H10GB-CU2-5M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 2,5 m
Anslut dina Cisco 10GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, passiva Twinax kopparkabel
Produkt ID: SFPH10GBCU25
- 100% Cisco-kompatibel, motsvarande Cisco SFP-H10GB-CU2-5M-kabeln
- Kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska moduler
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- 0,05 mm², 100 ohm impedans
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Överensstämmer med SFF-8431 och SFF-8432 anslutningsstandarder
- Låg strömåtgång: < 0,5 W
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Denna 10G SFP + -kabel ger dig vad du behöver mest i dina nätverksanslutningar: pålitliga prestanda. Den är byggd efter MSA-specifikationer och fullt testad för att garantera sömlös kompatibilitet.
Den här passiva twinaxkabeln är en direktansluten hotplugkabel som stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) -portar.
Twinax-kabel med låg effekt och latens, avsedd för korta höghastighetsanslutningar. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar och med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.
Med stöd av StarTech.coms tvåårsgaranti är SFPH10GBCU25 en pålitlig ersättarkabel för Cisco® SFP-H10GB-CU2-5M.
Användning
Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelanslutningar
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V934297 | |
UPC Code | 065030874977 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kabeltyp | Passive Copper Cable | |
Prestanda | ||
Impedans | 100 Ohm | |
Maximal dataöverföringshastighet | 10 Gbps | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - SFP+ Med lås Kontakt | |
Connector B | 1 - SFP+ Med lås Kontakt | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Förvaringstemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 2.5 m [8.2 ft] | |
Produktbredd | 14 mm [0.6 in] | |
Produkthöjd | 12 mm [0.5 in] | |
Produktlängd | 2.5 m [8.2 ft] | |
Produktvikt | 113 g [4 oz] | |
Tråddimension | 30 AWG | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 121 g [4.3 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - SFP+-kabel |
Relaterade produkter
Cisco SFP-H10GB-CU1M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 0,5 m
Anslut dina Cisco 10GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, passiva Twinax kopparkabel
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 1,5 m
Anslut dina Cisco 10GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, passiva Twinax kopparkabel
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M-kompatibel - SFP+ direktanslutningskabel - 6 m
Anslut dina Cisco 10GbE SFP+ nätverksenheter med denna kostnadseffektiva, passiva Twinax kopparkabel
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- SFPH10GBCU25_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.