StarTech.com

MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 2 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GPC2M

  • Ger tillförlitliga 10 Gbps-anslutningar för 10GBASE-T-kompatibla nätverk
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
  • Hot-swappable
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand MSA Compliant
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.1 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 100 g [3.5 oz]
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 21.8 cm [8.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-kabel
Kabeltyp Passive Copper Cable
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 100 g [3.5 oz]

Certifikat

Relaterade produkter

MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,5 m
SFP10GPC05M
MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,5 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m
SFP10GPC1M
MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m
SFP10GPC3M
MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

64,99 € exkl. moms
81,24 € inkl. moms
MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m
SFP10GPC5M
MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Passiv DAC | Livstidsgaranti

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms