StarTech.com

Dell EMC DAC-SFP-10G-1M-kompatibel SFP+ twinaxkabel för direktanslutning - 1 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: DACSFP10G1M

  • 100 % kompatibilitet med Dell EMC DAC-SFP-10G-1M garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
37,99 € EUR exkl. moms
47,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Dell EMC™
Kabeltyp Passive Copper Cable
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10.00 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 61,728,395 hours
Strömförbrukning < 1W
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 0~85 % RH
Utseende
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 14.000
Produkthöjd 12.000
Produktlängd 100 cm [39.4 in]
Produktvikt 74.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 84.000
Package Height 40.000
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+ Cable
Impedans 100 Ohm

Certifikat