StarTech.com
Ny

Dell EMC DAC-SFP-10G-2M-kompatibel SFP+ twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

SFP+-kopparkabel | 10 Gbps | passiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: DACSFP10G3M

  • 100 % kompatibilitet med Dell EMC DAC-SFP-10G-2M garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
47,99 € EUR exkl. moms
59,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Dell EMC™
Kabeltyp Passive Copper Cable
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10.00 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 61,728,395 hours
Strömförbrukning < 1W
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP-plats Hona
Connector B 1 - SFP-plats Hona
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 0~85 % RH
Utseende
Produktbredd 0 m [0 ft]
Produkthöjd 12.000
Produktlängd 300 cm [118.1 in]
Produktvikt 150.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 150.000
Package Height 40.000
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+ Cable
Impedans 100 Ohm

Certifikat