StarTech.com

MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 7 m

QSFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Aktiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GAC7M

  • Ger tillförlitliga 10 Gbps-anslutningar för 10GBASE-T-kompatibla nätverk
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
  • Hot-swappable
167,99 € EUR exkl. moms
209,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand MSA Compliant
Kabeltyp Active Copper Cable
Prestanda
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.5 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 7 m [23 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 250 g [8.8 oz]
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 32.5 cm [12.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-kabel
Impedans 100 Ohm
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 7 m [23 ft]
Produktvikt 250 g [8.8 oz]
Tråddimension 24 AWG

Certifikat

Relaterade produkter

MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 10 m
SFP10GAC10M
MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 10 m

QSFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Aktiv DAC | Livstidsgaranti

248,99 € exkl. moms
311,24 € inkl. moms