StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-ACU7M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 7 m

QSFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Aktiv DAC | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFPH10GBACU7

  • 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-H10GB-ACU7M garanterad
  • StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
  • Hot-swappable
158,99 € EUR exkl. moms
198,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Impedans 100 Ohm
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström
Strömförbrukning < 0.5 W (per end)
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 7 m [23 ft]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 246 g [8.7 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-kabel
Kabeltyp Active Copper Cable
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 7 m [23 ft]
Produktvikt 231 g [8.2 oz]

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco SFP-H10GB-ACU10M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 10 m
SFPH10GACU10
Cisco SFP-H10GB-ACU10M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 10 m

QSFP+-kopparkabel | 10 Gbps | Aktiv DAC | Livstidsgaranti

248,99 € exkl. moms
311,24 € inkl. moms