StarTech.com
Framtida

Extreme Networks 10052-kompatibel SFP sändarmodul - 1000Base-LX

1 Gbps | Enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: 10052-ST

  • 100 % kompatibilitet med Extreme Networks 10052 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
43,99 € EUR exkl. moms
54,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Extreme Networks®
Prestanda
DDM Ja
Maximal dataöverföringshastighet 1.25 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 634,210,013 hours
Utseende
Produktbredd 56.600
Produkthöjd 12.500
Produktlängd 13.700
Produktvikt 18.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP-sändtagare
Fiber-driftsläge Full-duplex

Certifikat