StarTech.com
Framtida

Brocade 10G-SFPP-BXU-40K-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-BX (Uppströms)

10 Gbps | Enkelläge | LC | 40 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: 10G-SFPP-BXU-40K-ST

  • 100 % kompatibilitet med Brocade 10G-SFPP-BXU-40K garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Parkoppla med 10G-SFPP-BXD-40K
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.6 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
226,99 € EUR exkl. moms
283,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Brocade®
Prestanda
DDM Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10.00 Gbps
Strömförbrukning < 1.6W
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 12.600
Produktlängd 13.900
Produktvikt 24.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000

Certifikat