StarTech.com
Framtida

Arista Networks SFP-10G-LR-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-LR

10 Gbps | Enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: AR-SFP-10G-LR-ST

  • 100 % kompatibilitet med Arista Networks SFP-10G-LR garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
118,99 € EUR exkl. moms
148,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Arista Networks®
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10.00Gbps
Strömförbrukning < 1.3W
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 13.700
Produktlängd 13.900
Produktvikt 21.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000

Certifikat