StarTech.com

10 Gigabit fiber SFP+-sändtagarmodul - Cisco SFP-10G-ER-kompatibel - SM LC - 40 km

10 Gbit/s | Fiber i enkelläge | LC | 40 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GERST

  • 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-ER garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning på mindre än 1,6 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
1 322,99 € EUR exkl. moms
1 653,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Industristandarder IEEE 802.3ae 10GBASE-ER
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Fibertyp Enkelläge
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 40 km (24.8 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) 1 293 340 timmar
Våglängd 1550nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
System- och kabelkrav MSA- eller Cisco-kompatibel SFP+-port
Ström
Strömförbrukning < 1.6 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 95 g [3.4 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare
Produktbredd 13.9 mm [0.5 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 58.4 mm [2.3 in]
Produktvikt 23 g [0.8 oz]

Certifikat

Tillbehör