StarTech.com

Cisco SFP-10G-LRM-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LRM

10 Gbit/s | Fiber i multiläge | LC | 200 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GLRMST

  • 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-LRM garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
543,99 € EUR exkl. moms
679,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco®
Industristandarder IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Fibertyp Multiläge
Kompatibla nätverk 10 Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10G
Maximalt överföringsavstånd 200 m (656 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 1 535 075 timmar
Våglängd 1310nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
System- och kabelkrav MSA- eller Cisco-kompatibel SFP-port
Ström
Strömförbrukning < 1 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 30 %~75 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium och stål
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 95 g [3.4 oz]
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 11.7 cm [4.6 in]
Package Width 93 mm [3.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare
Produktbredd 13.9 mm [0.5 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 58.4 mm [2.3 in]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]

Certifikat

Relaterade produkter

2-Port 10G Fibernätverkskort med öppen SFP+ - PCIe, Intel Chip
PEX20000SFPI
2-Port 10G Fibernätverkskort med öppen SFP+ - PCIe, Intel Chip

Lägg till två 10 Gigabit Fiber Ethernet-portar (10 Gbps per port) till din server eller arbetsstation genom att använda SFP+ valfri sändtagare

462,99 € exkl. moms
578,74 € inkl. moms
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Gradera din nätverkskapacitet genom att använda den 10Gb SFP+ sändtagare du själv föredrar och anslut din PCIe-aktiverade server till ett 10 Gigabit fibernätverk

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms
Cisco SFP-10G-LR-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR
SFP10GLRST
Cisco SFP-10G-LR-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR

10 Gbit/s | Fiber i enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

516,99 € exkl. moms
646,24 € inkl. moms
Cisco SFP-10G-SR-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR
SFP10GSRST
Cisco SFP-10G-SR-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

10 Gbit/s | Fiber i multiläge | LC | 300 m | Livstidsgaranti

261,99 € exkl. moms
327,49 € inkl. moms

Tillbehör