Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comGigabit RJ45 SFP-sändtagarmodul i koppar - Cisco GLC-T-kompatibel - 10-pack
Maximera kostnadsbesparingar och prestanda med detta paket med RJ45 Mini-GBIC-moduler
Produkt ID: GLCT10PKST
- Ger tillförlitliga RJ45 Ethernet-anslutningar för 1000Base-T-nätverk
- 100 % Cisco-kompatibel, motsvarande GLC-T
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- 10-pack för maximala kostnadsbesparingar, idealiskt för nätverksutrustning med ett högt antal RJ45-portar
- RJ45-koppargränssnitt
- Maximalt avstånd på upp till 100 m
- Maximala dataöverföringshastigheter på upp till 1000 Mbps
- Stöder auto-negotiation
- Hotplugbar
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Detta paket med Gigabit RJ45 SFP-moduler i koppar är perfekt för storskaliga användningar eller installationer på flera enheter och ger maximala kostnadsbesparingar. Dessa sändtagarmoduler av hög kvalitet är byggda efter exakta specifikationer och fullt testade för att garantera maximal prestanda och kan installeras till Cisco®-switchar och -routrar som stöder GLC-T SFP-sändtagarmodulen, samt andra stora märken av nätverksutrustning.
SFP-sändtagare är ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt att lägga till, byta ut eller uppgradera Ethernet-portarna i koppar på din 1000Base-T-nätverksutrustning och de täcks av en livstidsgaranti.
Byggda för tillförlitlig nätverksprestanda
SFP-sändtagarna i detta 10-pack är tillverkade av StarTech.com för att uppfylla eller överträffa OEM-specifikationer och i enlighet med industrins MSA-standarder (Multi-Source Agreement). StarTech.com hänger sig åt de högsta kvalitetsstandarderna och har ett omfattande utbud av nätverksprodukter inklusive koppar- och fibernätverkskort, fibermediakonverterare, Ethernet-switchar och trådlösa produkter.
Fullt kompatibelt med Cisco och andra stora märken
Dessa Gigabit RJ45 SFP-enheter är designade efter de högsta kvalitetsstandarderna och är 100 % Cisco-kompatibla, motsvarande Cisco GLC-T SFP-sändtagare. StarTech.coms sändtagare är konfigurerade och fullt testade för att garantera att de fungerar sömlöst med Cisco eller andra stora märken av nätverksutrustning.
Du kan vara säker på att användning av StarTech.coms SFP-produkter inte påverkar garantin på din nätverksutrustning.
Praktisk och skalbar
Dessa skalbara och praktiska SFP-sändtagarmoduler är helt hotplugbara så att du kan installera modulen utan att avbryta nätverkstrafik eller behöva starta om din utrustning. De är en praktisk lösning som är kompatibel med många Gigabit Ethernet-nätverksenheter med en eller flera portar.
SFP-enheterna är idealiska för switchar, routrar och annan nätverksutrustning och ger tillförlitlig prestanda så att du kan bygga ut ditt nätverk till avlägsna segment kostnadseffektivt. SFP-enheterna stöder auto-negotiation, ett maximalt avstånd på upp till 100 m och maximala dataöverföringshastigheter på upp till 1000 Mbps.
Du kan räkna med GLCT10PKST för tillförlitlig prestanda, täcks av en livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Detta 10-pack med SFP är idealiskt för nätverksutrustning med ett högt antal RJ45-portar
Fungerar med Mini-GBIC-fiber (MM eller SM) och kopparportar (RJ45) (nätverkskort, fibermediakonverterare)
Använd i serverrum och datacenter för att överbrygga väldigt stora avstånd utan oro för elektromagnetiska störningar och för att ge en sammankoppling med hög bandbredd och få fördröjningar mellan stamnätverksenheter (som till exempel switchar och routrar)
Ger portflexibilitet för att matcha dina laddningsbehov över tid, från koppar till fiber
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933682 | |
UPC Code | 065030864305 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Compatible Brand | Cisco | |
Industristandarder | IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
Prestanda | ||
Auto MDIX | Ja | |
DDM | Nej | |
Kompatibla nätverk | 1000 Mbps (1 Gbps) | |
Maximal dataöverföringshastighet | 1000 Mbps | |
Maximalt överföringsavstånd | 100 m (328 ft) | |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 4 655 371 timmar | |
Kontakt(er) | ||
Lokala enhetskontakter | 1 - RJ-45 Hona | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | För användning med 1 Gigabit-nätverksutrustning och mediakonverterare | |
System- och kabelkrav | MSA or Cisco compliant SFP port | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Förvaringstemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Luftfuktighet | 30~75 % RH | |
Utseende | ||
Färg | Silver | |
Kabinettyp | Zinkpläterat hölje | |
Produktbredd | 12 mm [0.5 in] | |
Produkthöjd | 14 mm [0.6 in] | |
Produktlängd | 68 mm [2.7 in] | |
Produktvikt | 25 g [0.9 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 284 g [10 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 10 - SFP-sändtagare |
Relaterade produkter
Gigabit 850nm Multi Mode SFP Fiber Optical Transceiver - LC 550m
Add, replace or upgrade SFP modules on gigabit fiber equipment
Cisco SFP-GE-T-kompatibel Gigabit RJ45 SFP-sändtagarmodul i koppar - Mini-GBIC
Lägg till stöd för Ethernet-anslutningar med 1000 Mbps och koppar RJ45 till nätverksutrustning med extra SFP-platser
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port
Konvertera och förläng olika nätverk över en Gigabit-fiberkabelanslutning med hjälp av ditt val av SFP
Gigabit Ethernet switch med lager 2 funktionalitet, 10 portar och 2 öppna SFP-platser – kan monteras i datarack
Skala dit nätverk och anslut upp till 10 olika Gigabit Ethernet-enheter inklusive 8x RJ45 + 2x fiberoptiska anslutningar med de SFP:er du föredrar
Tillbehör
Cat6 Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 100 ft, Blue
Skapa ström-över-Ethernet-kompatibla gigabit-nätverksanslutningar
PCI Express Gigabit Ethernet-fibernätverkskort med öppen SFP - PCIe SFP-nätverkskortadapter
Anslut en PCI Express-baserad stationär eller hyllmonterad PC direkt till ett fiberoptiskt nätverk med ditt val av Gigabit SFP
Gigabit Ethernet switch med lager 2 funktionalitet, 10 portar och 2 öppna SFP-platser – kan monteras i datarack
Skala dit nätverk och anslut upp till 10 olika Gigabit Ethernet-enheter inklusive 8x RJ45 + 2x fiberoptiska anslutningar med de SFP:er du föredrar
PoE+ Gigabit ethernetswitch med 8 portar + två SFP-anslutningar - kontrollerbar - väggmontering med åtkomst framifrån
Lägg upp till tio GbE-enheter till nätverket med hjälp av 8 RJ45-anslutningar (PoE+) och två fiberoptiska anslutningar, med smart Lager 2-hantering
Gigabit Ethernetswitch med 8 portar en två SFP-anslutningar - kontrollerbar - väggmontering med åtkomst framifrån
Lägg till upp till 10 GbE-enheter i ditt nätverk med hjälp av 8 anslutningar av typ RJ45 och 2 fiberoptikanslutningar och intelligent stöd för Layer 2
Gigabit Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP-port
Konvertera och förläng olika nätverk över en Gigabit-fiberkabelanslutning med hjälp av ditt val av SFP
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- GLCT10PKST_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
SFP fiber transceivers (mini-GBIC) are specific to applications and therefore, you need to select the correct fiber transceiver for your application. StarTech.com offers a few types of fiber transceivers: Cisco®, Cisco Meraki®, HP®, and Juniper® compatible, as well as standard gigabit SFP converters. Although the transceivers may be referred to as GBIC or mini-GBIC, the correct terminology for the device is small form-factor pluggable transceiver or SFP . StarTech.com does not carry GBIC converters.
If your device is not a Cisco device, it can still use Cisco compatible SFPs. Cisco SFPs are specifically coded to be compatible with Cisco devices. A standard SFP will not work in a Cisco device.
StarTech.com offers two different output connector types for SFPs: RJ-45 and fiber.
No special requirements are necessary to use RJ-45 SFPs. However, if you use fiber transceivers, the following items need to be the same as the interconnecting equipment:
-
The connector type, such as LC, SC, or ST.
-
The mode (single mode or multi mode).
-
The wavelength, such as 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.
-
The DDM support.
-
The speed, such as 10Gbps.
Note: The properties listed above cannot be converted or changed by a cable, excluding the connector type.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.