StarTech.com

Dell EMC SFP-10G-SR-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-SR

10 Gbps | Multimode | LC | 400 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP10GSREMST

  • 100 % kompatibilitet med Dell EMC SFP-10G-SR garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
196,99 € EUR exkl. moms
246,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Dell EMC™
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Maximal dataöverföringshastighet 10.00 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 400 m (1312 ft.)
Strömförbrukning < 1W
Våglängd 850nm
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 12.600
Produktlängd 1.4 cm [0.5 in]
Produktvikt 30.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+ Transceiver

Certifikat