StarTech.com
Ny

HP JL563A-kompatibel SFP+ sändarmodul - 100/1000/10000Base-TX

10 Gbps | Koper | RJ-45 | 30 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: JL563A-ST

  • 100 % kompatibilitet med HP JL563A garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
393,99 € EUR exkl. moms
492,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand HP®
Industristandarder IEEE 802.3ae 10GBASE-T
Prestanda
DDM Nej
Maximal dataöverföringshastighet 10.00 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 510,469,759 hours
Utseende
Produktbredd 68.000
Produkthöjd 13.800
Produktlängd 1.4 cm [0.5 in]
Produktvikt 15.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare
Fiber-driftsläge Full-duplex

Certifikat