StarTech.com

Palo Alto Networks PLUS-T-kompatibel SFP+ sändarmodul - 100/1000/10000Base-TX

10 Gbps | Koper | RJ-45 | 300 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: PLUS-T-ST

  • 100 % kompatibilitet med Palo Alto Networks PLUS-T garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
363,99 € EUR exkl. moms
454,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Palo Alto Networks®
Prestanda
DDM Nej
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 510,469,759 hours
Utseende
Produktbredd 68.000
Produkthöjd 13.800
Produktlängd 1.4 cm [0.5 in]
Produktvikt 15.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare
Fiber-driftsläge Full-duplex

Certifikat