StarTech.com

MSA-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-BX (uppströms)

10 Gbps | Enkele modus | LC | 20 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP-10GB-BX-U-20-ST

  • Levererar tillförlitliga 10 GbE-anslutningar för 10GBase-BX-kompatibla nätverk
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Parkoppla med SFP-10GB-BX-D-20-ST
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
167,99 € EUR exkl. moms
209,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10.00 Gbps
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 12.600
Produktlängd 1.4 cm [0.5 in]
Produktvikt 24.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000

Certifikat