Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comArista Networks SFP-1G-T-kompatibel SFP sändarmodul - 10/100/1000Base-TX
1 Gbps | Koper | RJ-45 | 100 m | Livstidsgaranti
Produkt ID: AR-SFP-1G-T-ST
- 100 % kompatibilitet med Arista Networks SFP-1G-T garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
AR-SFP-1G-T-STSTST är Arista Networks SFP-1G-T-kompatibel koppar SFP-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Arista Networks®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över koppar-kabel för 10/100/1000Base-TX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.
Tekniska specifikationer:
- Maximal dataöverföringshastighet: 1 Gbps
- Typ: koper
- Anslutning: RJ-45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 100 m
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 510,469,759 timmar
- Strömförbrukning: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Denna SFP koppar-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.
StarTech.com SFP:er
Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V934602
UPC Code
065030885157
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Compatible Brand | Arista Networks® | |
Prestanda | ||
DDM | Ja | |
Fibertyp | Koppar | |
Maximal dataöverföringshastighet | 1.25 Gbps | |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 510,469,759 hours | |
Utseende | ||
Produktbredd | 68.000 | |
Produkthöjd | 13.800 | |
Produktlängd | 1.4 cm [0.5 in] | |
Produktvikt | 15.000 | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 50.000 | |
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - SFP-sändtagare | |
Fiber-driftsläge | Full-duplex |
Produktsupport
Specifikationer
-
AR-SFP-1G-T-ST_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.