StarTech.com

Dell EMC SFP-1G-BX40-D-kompatibel SFP sändarmodul - 1000Base-BX40 (nedströms)

1 Gbps | Enkele modus | LC | 40 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP1GBX40DES

  • 100 % kompatibilitet med Dell EMC SFP-1G-BX40-D garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Parkoppla med SFP1GBX40UES
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.6 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
177,99 € EUR exkl. moms
222,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Dell EMC™
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Maximal dataöverföringshastighet 1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 40 km (24.8 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) 3,713,222 hours
Våglängd 1490nmTx/1310nmRx
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 12.600
Produktlängd 1.4 cm [0.5 in]
Produktvikt 30.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP Transceiver

Certifikat