StarTech.com

Dell EMC SFP-1G-BX80-U-kompatibel SFP sändarmodul - 1000Base-BX80 (uppströms)

1 Gbps | Enkele modus | LC | 80 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFP1GBX80UES

  • 100 % kompatibilitet med Dell EMC SFP-1G-BX80-U garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Parkoppla med SFP1GBX80DES
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
216,99 € EUR exkl. moms
271,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Dell EMC™
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Full-duplex
Maximal dataöverföringshastighet 1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 80 km (49.7 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) 3,713,222 hours
Våglängd 1490nmTX/1550nmRX
Utseende
Produktbredd 58.400
Produkthöjd 12.600
Produktlängd 1.4 cm [0.5 in]
Produktvikt 30.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP Transceiver

Certifikat