StarTech.com

Palo Alto Networks 40G-QSFP-LR4-kompatibel QSFP sändarmodul - 40GBase-LR4

40 Gbps | Enkele modus | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: 40GBASE-LR4-ST

  • 100 % kompatibilitet med Palo Alto Networks 40G-QSFP-LR4 garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
  • Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
1 229,99 € EUR exkl. moms
1 537,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Brocade®
Prestanda
DDM Ja
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps
Utseende
Produktbredd 122.000
Produkthöjd 8.500
Produktlängd 1.8 cm [0.7 in]
Produktvikt 49.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.000
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - QSFP+-sändtagare

Certifikat