Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHP 720187-B21-kompatibel QSFP sändarmodul - 40GBase-SR4
40 Gbps | Multimode | MPO | 150 m | Livstidsgaranti
Produkt ID: 720187-B21-ST
- 100 % kompatibilitet med HP 720187-B21 garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
720187-B21-STTT är HP 720187-B21-kompatibel fiber QSFP-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HP®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 40 GbE-anslutning över fiber-kabel för 40GBase-SR4-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 150 m.
Tekniska specifikationer:
- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 40 Gbps
- Typ: multimode
- Anslutning: MPO-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 150 m
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 244,610,583 timmar
- Strömförbrukning: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Denna QSFP fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.
StarTech.com SFP:er
Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V934598
UPC Code
065030885942
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Compatible Brand | HP® | |
Prestanda | ||
DDM | Ja | |
Maximal dataöverföringshastighet | 40 Gbps | |
Utseende | ||
Produktbredd | 122.000 | |
Produkthöjd | 8.500 | |
Produktlängd | 1.9 cm [0.7 in] | |
Produktvikt | 37.500 | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 60.000 | |
Package Height | 35.000 | |
Package Length | 205.000 | |
Package Width | 120.000 | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - QSFP+-sändtagare |
Produktsupport
Specifikationer
-
720187-B21-ST_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.