Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCisco QSFP-40GE-LR4-kompatibel QSFP sändarmodul - 40GBase-LR4
40 Gbps | Enkele modus | LC | 10 km | Livstidsgaranti
Produkt ID: QSFP-40GE-LR4-ST
- 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-40GE-LR4 garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
QSFP-40GE-LR4-ST4-ST4-ST är Cisco QSFP-40GE-LR4-ST4-ST4-kompatibel fiber QSFP-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 40 GbE-anslutning över fiber-kabel för 40GBase-LR4-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.
Tekniska specifikationer:
- Våglängd: 1270 nm-1330 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 40 Gbps
- Typ: enkele modus
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 95,832,027 timmar
- Strömförbrukning: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Denna QSFP fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.
StarTech.com SFP:er
Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V934738
UPC Code
065030886024
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Compatible Brand | Cisco® | |
Prestanda | ||
Maximal dataöverföringshastighet | 40.00 Gbps | |
Utseende | ||
Produktbredd | 122.000 | |
Produkthöjd | 8.500 | |
Produktlängd | 1.8 cm [0.7 in] | |
Produktvikt | 49.000 | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 60.000 | |
Package Height | 35.000 | |
Package Length | 205.000 | |
Package Width | 120.000 |
Produktsupport
Specifikationer
-
QSFP-40GE-LR4-ST_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.