StarTech.com

Cisco SFP-GE-T-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Koppar | RJ45 | 100 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFPC1110

  • 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-GE-T garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
Visa mer
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
  • Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
97,99 € EUR exkl. moms
122,49 € EUR inkl. moms

Överblick

SFPC1110 är en Cisco SFP-GE-T-kompatibel kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning (1 000 Mbit/s) över kopparkabel för 1000BASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m. 

Tekniska specifikationer: 

  • Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps 
  • Typ: Koppar 
  • Anslutning: RJ45-kontakt 
  • Maximalt överföringsavstånd: 100 m 
  • Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar 
  • Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt 
  • Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej 

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.  

StarTech.com SFP:er 

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda. 

Användning

Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar 

Utvidga nätverket till avlägsna platser 

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco
Industristandarder IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestanda
Auto MDIX Ja
DDM Nej
Fibertyp Koppar
Kompatibla nätverk 1000 Mbps (1 Gbps)
Maximal dataöverföringshastighet 1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 100 m (328 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 4 655 371 timmar
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
Ström
Strömförbrukning < 1.3 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Luftfuktighet 30~70 % RH
Utseende
Produktbredd 13 mm [0.5 in]
Produkthöjd 13 mm [0.5 in]
Produktlängd 70 mm [2.8 in]
Produktvikt 46 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 55 g [1.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10/100/1000 Mbps RJ45 SFP

Certifikat

Relaterade produkter

MSA Compliant SFP Transceiver Module - 1000BASE-SX
SFPSXMM
MSA Compliant SFP Transceiver Module - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Multi Mode Fiber | LC | 550 m (1804 ft) | TAA | Lifetime Warranty

95,99 € exkl. moms
119,99 € inkl. moms

Tillbehör