StarTech.com

Cisco GLC-LH-SM-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX/LH

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i enkel- och multiläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

Produkt ID: SFPGLCLHSMST

  • 100 % kompatibilitet med Cisco GLC-LH-SM garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
90,99 € EUR exkl. moms
113,74 € EUR inkl. moms

Överblick

SFPGLCLHSMST är en Cisco GLC-LH-SM-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning (1 000 Mbit/s) över fiberkabel för 1000BASE-LX/LH-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km. 

Tekniska specifikationer: 

  • Våglängd: 1310 nm 
  • Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps 
  • Typ: Fiber i enkelläge/multiläge 
  • Anslutning: LC-kontakt 
  • Maximalt överföringsavstånd: 10 km 
  • Medeltid mellan fel (MTBF): 3 092 408 timmar 
  • Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt 
  • Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej 

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.  

StarTech.com SFP:er 

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda. 

Användning

Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar 

Utvidga nätverket till avlägsna platser 

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand Cisco
Industristandarder IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
WDM Nej
Prestanda
DDM Nej
Fiber-driftsläge Halv/full-duplex
Fibertyp Single Mode / Multi Mode
Kompatibla nätverk 1000 Mbps (1 Gbps)
Maximal dataöverföringshastighet 1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 10 km (6.2 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) 3 092 408 timmar
Våglängd 1310nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare
System- och kabelkrav MSA- eller Cisco-kompatibel SFP-port
Ström
Strömförbrukning < 1 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Luftfuktighet 30~70 % RH
Utseende
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 60 mm [2.4 in]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 46 g [1.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,25 Gbps LC SFP i enkelläge

Certifikat

Relaterade produkter

MSA Compliant SFP Transceiver Module - 1000BASE-SX
SFPSXMM
MSA Compliant SFP Transceiver Module - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Multi Mode Fiber | LC | 550 m (1804 ft) | TAA | Lifetime Warranty

95,99 € exkl. moms
119,99 € inkl. moms
Cisco GLC-FE-100FX-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 100BASE-FX
SFPF1302C
Cisco GLC-FE-100FX-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 100BASE-FX

100 Mbit/s | Fiber i multiläge | LC | 2 km | Livstidsgaranti

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms

Tillbehör