StarTech.com

HP J4858C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i multiläge | LC | 550 m | Livstidsgaranti

Produkt ID: J4858CST

  • 100 % kompatibilitet med HP J4858C garanterad
  • StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
  • Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
Visa mer
  • Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
  • Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Compatible Brand HP
Industristandarder IEEE 802.3z 1000BASE-SX
WDM Nej
Prestanda
DDM Ja
Fiber-driftsläge Halv/full-duplex
Fibertyp Multiläge
Kompatibla nätverk 1000 Mbps (1 Gbps)
Maximal dataöverföringshastighet 1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd 550 m (1804 ft)
Medeltid mellan fel (MTBF) 3 381 761 timmar
Våglängd 850nm
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare
System- och kabelkrav MSA- eller HP-kompatibel SFP-port
Ström
Strömförbrukning < 1 W
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 30~75 % RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 57 mm [2.2 in]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 46 g [1.6 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 93 mm [3.7 in]
Package Width 11.9 cm [4.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SFP-sändtagare

Certifikat

Relaterade produkter

HP J4858C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX - 10-pack
J4858C10PKST
HP J4858C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX - 10-pack

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i multiläge | LC | 550 m | Livstidsgaranti

534,99 € exkl. moms
668,74 € inkl. moms
HP J4859C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX
J4859CST
HP J4859C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i enkel- och multiläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
HP J4859C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX - 10-pack
J4859C10PKST
HP J4859C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX - 10-pack

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i enkel- och multiläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

726,99 € exkl. moms
908,74 € inkl. moms
HP JD092B-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR
JD092BST
HP JD092B-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

10 Gbit/s | Fiber i multiläge | LC | 300 m | Livstidsgaranti

311,99 € exkl. moms
389,99 € inkl. moms
HP J9150A-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR
J9150AST
HP J9150A-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

10 Gbit/s | Fiber i multiläge | LC | 300 m | Livstidsgaranti

267,99 € exkl. moms
334,99 € inkl. moms
HP 455883-B21-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR
455883B21ST
HP 455883-B21-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fiber i multiläge | LC | 300 m | TAA | Livstidsgaranti

201,99 € exkl. moms
252,49 € inkl. moms
HP J9151A-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR
J9151AST
HP J9151A-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR

10 Gbit/s | Fiber i enkelläge | LC | 10 km | Livstidsgaranti

519,99 € exkl. moms
649,99 € inkl. moms
HP J8177C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T
J8177CST
HP J8177C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Koppar | RJ45 | 100 m | Livstidsgaranti

83,99 € exkl. moms
104,99 € inkl. moms
HP J8177C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T - 10-pack
J8177C10PKST
HP J8177C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T - 10-pack

1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Koppar | RJ45 | 100 m | Livstidsgaranti

656,99 € exkl. moms
821,24 € inkl. moms
HP 453154-B21-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T
453154B21ST
HP 453154-B21-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T

1 000 Mbps (1 Gbps) | Koppar | RJ45 | 100 m | TAA | Livstidsgaranti

74,99 € exkl. moms
93,74 € inkl. moms

Tillbehör