Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comLC SFP-dammskydd - 10-pack
Skydda dina SFP/XFP/SFP+-moduler från damm och föroreningar genom att täcka upp duplex LC-anslutningen när den inte används
Produkt ID: SFPLCCAP10
- Det är enkelt att sätta in dammskydden i oanvända SFP LC-portar för att skydda dina nätverksswitchar från damm och nedsmutsning
- Tillverkade i slitstarkt gummi
- Fungerar med SFP/SFP+ LC-portar i optisk nätverksutrustning
- Enkel att sätta i och ta bort
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Denna förpackning med 10 SFP-dammskydd erbjuder ett billigt sätt att skydda dina nätverksswitchar och fiberoptiska utrustning från damm och kontamineringar genom att täcka över utsatta och oanvända fiberoptiska LC-portar.
Skydda din investering i nätverksutrustning
Sätt enkelt in dammskydden i tomma LC-portar på en SFP/SFP+-SFP-sändtagare i dina nätverksswitchar. Dammskydden är tillverkade i slitstarkt gummi och blockerar smuts- och dammpartiklar som kan orsaka anslutningsproblem från att komma in i utrustningen.
SFPLCCAP10-dammskydden täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och kostnadsfri teknisk support under produktens livslängd.
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V934358 | |
UPC Code | 065030875929 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Prestanda | ||
Allmänna specifikationer | Passar i duplex LC-honportar för fiberoptiska SFP/SFP+-SFP-sändtagare och keystone-uttag | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Rubber | |
Produktbredd | 18 mm [0.7 in] | |
Produkthöjd | 7 mm [0.3 in] | |
Produktlängd | 15 mm [0.6 in] | |
Produktvikt | 2 g [0.1 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 2 g [0.1 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 10 - dammskydd |
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- SFPLCCAP10_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.