Hem Nätverkande IO USB nätverksadaptrar

USB och USB-C nätverksadaptrar

Våra USB nätverksadaptrar gör det enkelt att lägga till en trådbunden nätverksanslutning till din bärbara/stationära dator eller surfplatta. Oavsett hur portabel din enhet är, om den har en ledig USB-port så kan vår kompakta USB nätverksadapter hjälpa dig att ansluta.

Vårt urval av USB nätverksadaptrar erbjuder funktioner såsom:

  • USB Type-C™ kontakter, vilken ger enkel nätverksåtkomst för dina USB-C™ utrustade enheter
  • Snabba filöverföringar med fullt stöd för Gigabit-bandbredd för Gigabit Ethernet (GbE) eller Fast Ethernet (10/100) nätverk
  • Extremt portabla designer för de tillfällen då du är på språng
21-30 av 34 resultant
5G nätverksadapter - USB 3.0 till 5 Gbit/s Ethernet-nätverksadapter - 5GBASE-T/NBASE-T/4-Speed - USB A till Multi-Gigabit Ethernet NIC
147,99 € exkl. moms
184,99 € inkl. moms
USB 3.0 Type-C till 2,5 Gigabit Ethernet-adapter - 2.5GBASE-T
US2GC30
USB 3.0 Type-C till 2,5 Gigabit Ethernet-adapter - 2.5GBASE-T

USB LAN Adapter | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

118,99 € exkl. moms
148,74 € inkl. moms
Thunderbolt™ 3 till 10GBase-T Ethernet-adapter
TB310G
Thunderbolt™ 3 till 10GBase-T Ethernet-adapter

Lägg till trådbunden 10G Ethernet nätverksanslutning med hög hastighet till din Thunderbolt 3-kompatibla stationära eller bärbara dator

357,99 € exkl. moms
447,49 € inkl. moms
USB-C till dubbel Gigabit Ethernet-adapter med USB-port (Type-A)
US1GC301AU2R
USB-C till dubbel Gigabit Ethernet-adapter med USB-port (Type-A)

Använd USB-C-porten på din bärbara dator för att lägga till LAN-åtkomst med två Gigabit Ethernet-portar och en USB 3.0-port (Type-A)

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit
ST3300U3S
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit

Lägg till Gigabit Ethernet-anslutningar och 3 USB 3.0-hubbportar till en dator genom en enda SuperSpeed USB 3.0-port

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - White
USB31000SPTW
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - White

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - USB 3.0
US1GC30DB
USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - USB 3.0

Anslut till ett Gigabit Ethernet-nätverk via din dators USB-C-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB 3.0 till fiberoptik-omvandlare - 1000Base-SX SC
US1GA30SXSC
USB 3.0 till fiberoptik-omvandlare - 1000Base-SX SC

Anslut till ett gigabit fiberoptiskt nätverk via din bärbara USB-A-port

435,99 € exkl. moms
544,99 € inkl. moms
USB 2.0 till fiberoptik-omvandlare - Öppen SFP
US100A20SFP
USB 2.0 till fiberoptik-omvandlare - Öppen SFP

Anslut till ett 100 Mbps Ethernet-nätverk via din bärbara USB-A-port med hjälp av 100 Mbps SFP som du själv väljer

202,99 € exkl. moms
253,74 € inkl. moms
USB 2.0 till fiberoptik-omvandlare - 100BaseFX SC
US100A20FXSC
USB 2.0 till fiberoptik-omvandlare - 100BaseFX SC

Anslut till ett 100 Mbps fiberoptiskt nätverk via din bärbara USB-A-port

254,99 € exkl. moms
318,74 € inkl. moms