StarTech.com

USB-C Ethernet-adapter med extra USB 3.0-port - vit

USB-C till nätverksadapter | 10/100/1 000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibel | RJ45

Produkt ID: US1GC301AUW

  • Lägg till en Gigabit Ethernet-nätverksanslutning till datorn genom en USB Type-C-port
  • Fungerar med de nyaste MacBook-, Chromebook Pixel™-datorerna och andra bärbara och stationära datorer med en USB-C-port
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
Visa mer
  • Lägg till en USB Type-A-port till datorn för att ansluta ett extra tillägg
  • Inbyggt stöd för drivrutiner i Chrome OS™ och Windows® och macOS
  • Strömförses direkt från USB-porten
  • Kompakt och lätt design för maximal portabilitet
  • Stöder automatiskt identifiering av 10/100/1000 Mbps
  • Kompatibel med IEEE 802.3i, 802.3u och 802.3ab
  • Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-taggning
  • Inbyggd kontrollsumma och avlastning för stor överföring
  • Stöd för jumboram upp till 4k
  • Wake-On-LAN-stöd
  • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet-stöd
55,99 € EUR exkl. moms
69,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.1 Gen 1
Chipset-ID Realtek RTL8153
VLI VL817
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3 (10BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.1q (VLAN taggning)
Portar 1
USB-passthrough Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona
1 - RJ-45 Med lås Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.11 till 10.14 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x LTS-versioner endast Chrome OS
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön: 10/100 Länk/aktivtet
1 - Orange: Gigabit länk/aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 5% ~ 80% RH
Utseende
Färg Vit
Form Factor Inbyggd kabel
Kabellängd 20.3 cm [8 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 3.5 cm [1.4 in]
Produkthöjd 1.7 cm [0.7 in]
Produktlängd 27.5 cm [10.8 in]
Produktvikt 38 g [1.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 92 g [3.2 oz]
Package Height 3 cm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till GbE-nätverksadapter

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.11 till 10.14 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x LTS-versioner endast Chrome OS

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter
USB31000S
USB 3.0 till Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapter

Lägg till gigabit E-nätverksanslutningsmöjligheter till en bärbar eller stationär dator via en USB 3.0-port

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
​​USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - Svart​
US1GC30B
​​USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - Svart​

USB-C-nätverksadapter | 10/100/1 000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibel | RJ45

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - vit
US1GC30W
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - vit

Lägg till en Gigabit Ethernet-port till din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB-C till Gigabit-nätverksadapter med extra USB-port - Svart
US1GC301AU
USB-C till Gigabit-nätverksadapter med extra USB-port - Svart

Använd USB Type-C-porten på din bärbara dator för att lägga till en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.1 Gen 1-port (type-A)

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms

Tillbehör