Hem Parallell

Parallell

Parallella portar kallas även för skrivarport eller Centronics-port och används ofta i specialelektronik och äldre elektronik och maskiner. Vi har ett komplett sortiment av alternativ för att lägga till extra parallella portar på din PC, bärbara dator eller server.
1-10 av 20 resultant
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
PCI Express dubbelprofils parallell-kortadapter med 1 port – SPP/EPP/ECP

Lägg till en parallellport till din stationära dator genom en PCI express-kortplats med monteringsfästen i både standardutförande och halvhöjdsutförande

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
PCI Express lågprofils parallell-kortadapter med 1 port – SPP/EPP/ECP

Lägg till en parallell SPP-/EPP-/ECP-port via ett PCI Express-expansionskort med lågprofil

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
1S1P Native PCI Express parallellt seriellt kombokort med 16950 UART
PEX1S1P952
1S1P Native PCI Express parallellt seriellt kombokort med 16950 UART

Lägg till en parallell och en seriell port genom en PCI express-kortplats i standardutförande eller lågprofil

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
Low Profile 16in Parallel Port Header Cable Adapter with Bracket – DB25 (F) to IDC26
PLATE25F16LP
Low Profile 16in Parallel Port Header Cable Adapter with Bracket – DB25 (F) to IDC26

Add a 25-pin parallel port to the back of your low profile/small form factor computer from your motherboard

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
2S1P Native PCI express parallellt seriellt kombokort med 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Native PCI express parallellt seriellt kombokort med 16550 UART

Lägg till 1 parallell port och 2 RS-232 serieportar till din dator med liten formfaktor eller standardformfaktor genom en PCI express-utbyggnadskortplats

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
1,8 m USB till parallell skrivaradapter - M/M
ICUSB1284
1,8 m USB till parallell skrivaradapter - M/M

Lägg till en Centronics parallellport till din stationära eller bärbara PC via USB

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
3 m USB till parallell skrivaradapter - M/M

Lägg till en Centronics parallellport till din stationära eller bärbara PC via USB

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
1,8 m USB till DB25 parallell skrivaradapterkabel - M/F
ICUSB1284D25
1,8 m USB till DB25 parallell skrivaradapterkabel - M/F

Lägg till en DB25 parallell port till vilken PC eller bärbar dator som helst via en ledig USB-port

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
2S1P PCI Serial Parallel Combo Card with 16550 UART
PCI2S1P
2S1P PCI Serial Parallel Combo Card with 16550 UART

Add a parallel port and two RS-232 serial ports to your PC through a PCI expansion slot

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
DB25 to Centronics 36 Parallel Printer Cable - M/M
PB6_
6 ft DB25 to Centronics 36 Parallel Printer Cable - M/M

Connect a parallel printer to a PC or dataswitch

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms