StarTech.com

12U 19 tums 2 bensrack med öppna ramar för skrivbord

Montera mindre monterbara enheter till rack bredvid ditt skrivbord med dessa lättviktiga 12U 2-bensrack för skrivbord

Produkt ID: RK12OD

  • 20 M5 skruvar och korgmuttrar för monteringsenheter medföljer
  • Enkel att bygga
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • Den är lättviktigt och därför enkel att flytta
  • Uppfyller EIA-standarder
65,99 € EUR exkl. moms
82,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

12U RK12OD 2 bensrack med öppna ramar för skrivbord på 19 tum är det perfekta monteringsalternativet för mindre ljud/video och IT-utrustning där det är ont om plats och där ett fullskaligt skåp inte behövs. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

12U rack har en kompakt och lätt fristående design som passar för installationer på eller runt ditt skrivbord vilket ger dig enkel tillgång till den monterade utrustningen på din arbetsyta. Dessa två lättviktiga postrack är framtagna för att uppfylla EIA rackmonteringsstandarder. Ett paket av 20 M5 skruvar och korgmuttrar medföljer. Med dem kan du montera upp till fem enheter på racket med en gång.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Den lättviktiga designen för skrivbordsracket med öppna ramar sparar plats
  • Det är enkelt och snabbt att sätta ihop och monteringsdetaljer medföljer

Användning

Montera patchpaneler, nätverks-switchar och routrar i nätverk för små kontor eller hemma konto eller IT-kontor för att ha enkel åtkomst till utrustningen

Montera KVM och rackmontera dator- och serversystem på eller vid ditt skrivbord

Montera AV-utrustning så som sändning/distributionsenheter, switchar och förlängare

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Nej
Fläkt(ar) Nej
Främre dörr Öppen
Hjul Nej
Hylltyp 2 stag
Industristandarder EIA-310-D
EIA RS310-C
Kabelhantering Nej
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.39 in [10 mm]
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M5
Ramtyp Öppen ram
Tools Included Nej
U Markings Nej
U-höjd 12U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 50 kg [110.5 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettjocklek 1 mm [0 in]
Kabinettyp Stål
Produktbredd 503 mm [19.8 in]
Produkthöjd 586 mm [23.1 in]
Produktlängd 292 mm [11.5 in]
Produktvikt 2.6 kg [5.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 3.1 kg [6.8 lb]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - 12U vertikal benpost
2 - Ben
1 - Basfäste
1 - Ett paket monteringsdetaljer (8 skruvar)
20 - M5 skruvar och korgmuttrar
4 - Gummifötter

Certifikat

Relaterade produkter

25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms
22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

429,99 € exkl. moms
537,49 € inkl. moms
6U 12
WALLMOUNT6
6U 12" djupt väggmonteringsfäste för patchpanel

Montera nätverksutrustning och grunda hyllmonteringsenheter med denna 6U väggmonteringsbara hylla

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
1U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH1
1U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
2U 19in Hinged Wall Mount Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH2
2U 19in Hinged Wall Mount Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device(s)

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
4U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels
WALLMOUNTH4
4U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels

Wall mount a patch panel or network switch while providing hinged access to the back of the device(s)

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms

Tillbehör