StarTech.com

12U 29" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 12U-hylla av solitt stål

Produkt ID: RK1236BKF

  • Öka synlighet och säkerhet med en glasdörr
  • Enkel installation av utrustning
  • Håll din utrustning på optimal temperatur med passiv kylning
Visa mer
  • Montera utrustning höst upp på racket med en takpanel med fyrkantiga ventilationshål som är kompatibla med korgmuttrar
  • Enkel att sätta ihop för att snabbt komma igång
  • Monteringshål på framsidan och sidorna för att passa olika utrustningar
613,99 € EUR exkl. moms
767,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Bakre dörr Stålnät
Främre dörr Stål med glasfönster
Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med avtagbar främre dörr
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor G-Shape
Ramtyp Inneslutet skåp
Side Panel Features Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Sidopaneler Aluminium
Specialfunktioner Hjul (medföljer)
Enkel montering
Jordningsklack(ar)
Nivåfötter
U-markeringar
U-höjd 12U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Utseende
Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås med avtagbar bakre dörr
Färg Svart
Product Measurements
Höjd med hjul 73.4 cm [28.9 in]
Inre bredd 60 cm [23.6 in]
Inre djup 74 cm [29.1 in]
Maximalt monteringsdjup 74 cm [29.1 in]
Minsta monteringsdjup 14 cm [5.5 in]
Produktbredd 60.3 cm [23.7 in]
Produkthöjd 66.3 cm [26.1 in]
Produktlängd 90 cm [35.4 in]
Produktvikt 43.5 kg [96.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 52.6 kg [116.3 lb]
Package Height 32.2 cm [12.7 in]
Package Length 97.4 cm [38.3 in]
Package Width 73.4 cm [28.9 in]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 3 - Underpanel
2 - Sidopanel och ram
1 - Överpanel
4 - Tvärstag
8 - Hörnskydd i plast
4 - Hjul
2 - Nycklar
4 - Justerbara fötter
20 - M6 korgmuttrar
20 - M6 skruvar
2 - Insexnyckel
1 - Paket med monteringsskruvar

Certifikat

Relaterade produkter

22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms
25U 36
RK2536BKF
25U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

25U säkert serverskåp som är enkelt att transportera och monteras ihop snabbt

1 124,99 € exkl. moms
1 406,24 € inkl. moms
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet
4POSTRACK12
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment in this 12U open-frame rack

407,99 € exkl. moms
509,99 € inkl. moms
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

429,99 € exkl. moms
537,49 € inkl. moms
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup
RK812WALLO
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup

Montera dina servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på detta 8U-väggmonteringsrack med öppna ramar

161,99 € exkl. moms
202,49 € inkl. moms

Tillbehör