Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com12U Väggmonterat serverrack - 12-tums (30,4 cm) djup
Väggmontera din server- eller nätverksutrustning med detta 12U väggrack
Produkt ID: RK12WALLO
- Spara utrymme genom att montera din utrustning på väggen
- Lättinstallerat med monteringshål 40,6 cm isär för standardväggreglar
- Levereras i platt paket för billig transport
- Utrustningen kyls passivt via den öppna ramkonstruktionen
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Frigör plats och organisera med det här öppna väggracket för 12U-lagring. Racket tål upp till 90 kilos belastning.
Lättinstallerat
Nätverksracket är bara 30,4 cm djupt och perfekt för begränsade utrymmen. Racket är lättmonterat med monteringshål på 40,6 cm avstånd för att passa i stort sett alla väggramar med standardreglar. Tack vare plattförpackningen är väggracket billigt och lätt att transportera.
Frigör utrymme
Montera öppningsramstället där utrymmet är begränsat, (på en serverrumsvägg, på kontoret eller över en dörröppning) för att frigöra arbetsyta och få bättre tillgång till din utrustning.
Håll din utrustning sval och lättillgänglig
Serverracket kyler din utrustning passivt tack vare den öppna ramen. Dessutom sparar tid och underlättar den öppna ramen åtkomst och inställningar av din utrustning för maximerad produktivitet.
RK12WALLO täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Perfekt för att installera nätverksswitchar så att de inte är i vägen eller på väggen på ett filialkontor, i en lagerbyggnad eller på en stormarknad
Montera ljud-/videosändnings- eller distribueringskomponenter
Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom organisationen
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V934180 | |
UPC Code | 065030872225 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 5 Years | |
Hårdvara | ||
Adjustable Mounting Rails | Nej | |
Fläkt(ar) | Nej | |
Hylltyp | 2 stag | |
Industristandarder | EIA-310-D | |
Kabelhantering | Nej | |
Ladder Type | G-Shape | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 48 - M6 | |
Ramtyp | Öppen ram | |
Style | Väggmontering | |
U Markings | Ja | |
U-höjd | 12U | |
Väggmonterbar | Ja | |
Prestanda | ||
Weight Capacity (Stationary) | 90 kg [198.9 lb] | |
Utseende | ||
Extern bredd | 50.4 cm [19.8 in] | |
Extern höjd | 64.1 cm [25.2 in] | |
Externt djup | 30.5 cm [12 in] | |
Färg | Svart | |
Inre bredd | 45 cm [17.7 in] | |
Inre djup | 29.2 cm [11.5 in] | |
Inre höjd | 53.4 cm [21 in] | |
Kabinettyp | Kraftigt stål | |
Maximalt monteringsdjup | 30.5 cm [12 in] | |
Produktbredd | 50.4 cm [19.8 in] | |
Produkthöjd | 64.1 cm [25.2 in] | |
Produktlängd | 30.5 cm [12 in] | |
Produktvikt | 8.7 kg [19.1 lb] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 11 kg [24.3 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 48 - M6 skruvar | |
48 - M6 korgmuttrar | ||
48 - Brickor | ||
16 - monteringsskruvar | ||
2 - vertikala skenor | ||
2 - horisontella fästen | ||
1 - Instruktionsbok |
Relaterade produkter
12U Väggmonterat serverrack - 12-20 tums djup
Väggmontera din server- eller nätverksutrustning med detta justerbara 12U väggrack med öppen ram
6U 22 tum djupt svängbart serverrack med öppna ramar för väggmontering
Montera din server- eller nätverksutrustning på väggen i ett svängbart rack som gör det lätt att installera och underhålla din utrustning
8U Sideways Wall-Mount Rack for Servers
Mount your server and networking equipment to the wall, with side mounting for hassle-free access to rear cabling
8U väggmonterbar utrustningshylla med öppna ramar - Justerbart djup
Montera din nätverks- och telekommunikationsutrustning med fördelarna med justerbart djup
12U Sideways Wall-Mount Rack for Servers
Wall Mount your Server or Networking Equipment Sideways, for Easy Access
Tillbehör
M6-korgmuttrar - 100-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet
M6-korgmuttrar - 100-pack
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet
M5-korgmuttrar - 100-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet
M6-korgmuttrar - 50-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet
50 Pkg M5 Cage Nuts for Server Rack Cabinets
Mount server, telecom and A/V equipment with these high quality nuts
M5-korgmuttrar - 100-pack
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet
50 Pkg M6 Cage Nuts for Server Rack Cabinet
Install your rack-mountable hardware securely with these high quality cage nuts
M5-korgmuttrar - 50-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet
50-pack M5-monteringsskruvar och -korgmuttrar för serverskåp
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet
100-pack M5-monteringsskruvar och -korgmuttrar för serverskåp
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet
M5x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 100-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet
M5x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet
50-pack M6-monteringsskruvar och korgmuttrar för serverskåp
Montera server, telecom och A/V-utrustning med dessa monteringsskruvar och muttrar i hög kvalitet
100-pack M6-monteringsskruvar och korgmuttrar för serverskåp
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet
M6x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 100-pack, svart
Dessa M6x12 mm skruvar och korgmuttrar av hög kvalitet gör det enkelt att montera utrustning i din serverhylla eller i ditt serverskåp
M6x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart
Dessa M6x12 mm skruvar och korgmuttrar av hög kvalitet gör det enkelt att montera utrustning i din serverhylla eller i ditt serverskåp
50 Pkg M5 Mounting Screws for Server Rack Cabinet
Mount server, telecom and A/V equipment with these high quality screws
M5x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet
50 Pkg M6 Mounting Screws for Server Rack Cabinet
Install your rack-mountable hardware securely with these high quality screws
M6x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart
Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet
1U 19" hyllmonterbar kabelhanteringspanel i metall
Organisera och hantera nätverks-, server- och KVM-kablage i din serverhylla
1U Brush Strip Horizontal Server Rack Cable Management Panel
Organize cables while keeping dust out of the rack with a brush-style cable manager
1U horisontell kanalpanel för kabelhantering med fingrar och lock för hylla
Organisera kablar i serverhyllan eller serverskåpet med en horisontell, täckt kabelkanal
2U horisontell kanalpanel för kabelhantering med fingrar och lock för hylla
Organisera kablar i serverhyllan eller serverskåpet med en horisontell, täckt kabelkanal
1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 2.2x3.9in (5.7x10cm)
Add a cable management hook to your server rack or cabinet for strain relief and organization
1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 2.2x5.9in (5.7x15cm)
Add a cable management hook to your server rack or cabinet for strain relief and organization
1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 1.8x3.9in (4.5x10cm)
Add a cable management hook to your server rack or cabinet for strain relief and organization
Multi-Directional Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook 2.4x3.9in (6x10cm)
Add an internal or external facing cable management hook for strain relief and organization
2U dubbelsidig horisontell kabelhanteringspanel med D-krokar och kanal med fingrar
Organisera horisontellt kablage i serverhyllan med en kombinerad panel med D-krokar och kanal med fingrar
Cable Management Panel with Hook and Loop Strips for Server Racks - 1U
Reduce clutter, by routing cables in your server rack or cabinet using this 4-loop cable organizer
1U hyllmonterbar Cat 6 110 patchpanel med 24 portar
Organisera upp till 24 Cat6-patchkablar
24 Port 0.5U Cat5e Patch Panel - RJ45 Ethernet Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel
Organize up to 24 Cat5e patch cables using only 0.5U of rack space
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.