StarTech.com

18U Rack med öppen ram - 4 stolpar - justerbart djup

Datorutrustningsrack | Hjul | Nivåfötter | Kabelhanteringskrokar

Produkt ID: 4POSTRACK18U

  • 18U med öppen ramkonstruktion
  • Justerbart monteringsdjup på 55,8-101,6 cm
  • Stöder en statisk belastning på 544 kg och en dynamisk viktbelastning på 300 kg.
Visa mer
  • Platt förpackad och enkel att montera
  • WIDE COMPATIBILITY: 19 inch free standing data rack works with Dell PowerEdge (Ready Rails), Lenovo ThinkServer, HP ProLiant
348,99 € EUR exkl. moms
436,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor L-Shape
Ramtyp Öppen ram
Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Inbyggd kabelhantering
Hjul (medföljer)
Jordningsklack(ar)
Nivåfötter
Enkel montering
U-markeringar
U-höjd 18U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 544 kg [1202.2 lb]
Utseende
Construction Material Stål
Färg Svart
Höjd med hjul 97.7 cm [38.5 in]
Maximalt monteringsdjup 102.4 cm [40.3 in]
Minsta monteringsdjup 56.6 cm [22.3 in]
Produktbredd 60 cm [23.6 in]
Produkthöjd 90.4 cm [35.6 in]
Produktlängd 111.9 cm [44.1 in]
Produktvikt 26.5 kg [58.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 29.8 kg [65.9 lb]
Package Height 13 cm [5.1 in]
Package Length 142 cm [55.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 4 - Hjul
18 - M6 flänsmutter
18 - Platt M6-bricka
18 - M6-insexskruv
8 - Kabelhanteringskrok
8 - Monteringsskruv för krok
2 - Vänster vertikal skena
2 - Höger vertikal skena
8 - Hörnsektion
4 - Mittsektion
2 - Toppfäste
2 - Basfäste
50 - M8-insexskruv
1 - 10 mm nyckel
1 - 13 mm nyckel
1 - Philips stjärnskruvmejsel
4 - Philips stjärnskruv
4 - Låsbar bricka
24 - M6 skruv
24 - M6-bricka i plast
24 - M6 korgmutter
4 - Nivåfötter
4 - Jordkabel
50 - Platt M8-bricka
1 - Bruksanvisning

Certifikat

Relaterade produkter

8U Rack med öppen ram - 4 stolpar - justerbart djup
4POSTRACK8U
8U Rack med öppen ram - 4 stolpar - justerbart djup

Datorutrustningsrack | Hjul | Nivåfötter | Kabelhanteringskrokar

323,99 € exkl. moms
404,99 € inkl. moms
12U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar
4POSTRACK12U
12U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en justerbar 12U hylla med öppen ram

315,99 € exkl. moms
394,99 € inkl. moms
15U Rack med öppen ram - 4 stolpar - justerbart djup
4POSTRACK15U
15U Rack med öppen ram - 4 stolpar - justerbart djup

Datorutrustningsrack | Hjul | Nivåfötter | Kabelhanteringskrokar

335,99 € exkl. moms
419,99 € inkl. moms
25U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar
4POSTRACK25U
25U serverhylla med justerbart djup, öppen ram, 4 stolpar, hjul/nivåfötter och kabelhanteringskrokar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en justerbar 25U hylla med öppen ram

369,99 € exkl. moms
462,49 € inkl. moms
42U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar - Platt paket med hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar
4POSTRACK42
42U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar - Platt paket med hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i ett justerbart 42U rack med öppen ram

416,99 € exkl. moms
521,24 € inkl. moms

Tillbehör