StarTech.com

25U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

25U säkert serverskåp som är enkelt att transportera och monteras ihop snabbt

Produkt ID: RK2536BKF

  • Platt förpackad för minskade fraktkostnader och enkel montering vid installation
  • Enkel installation av utrustning för snabb driftsättning
  • Takpanel med fyrkantiga ventilationshål som är kompatibla med korgmuttrar
Visa mer
  • Monteringshål på framsidan och sidorna för att passa olika utrustningar
  • Öka synlighet och säkerhet med en glasdörr
  • Håll din utrustning på optimal temperatur med passiv kylning
1 124,99 € EUR exkl. moms
1 406,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Serverhyllan har 25U förvaringsutrymme i ett slimmat och säkert skåp för förvaring av EIA-310-kompatibla 19" hyllmonterbar utrustning som till exempel Dell-, HP- och IBM-servrar tillsammans med telekommunikations- och A/V-utrustning. Hyllan är en robust förvaringslösning som stöder upp till totalt 800 kg.

Problemfri utrustningsinstallation

Justerbara monteringsskenor

Hyllan är designad med olika funktioner som gör att du enkelt kan inkorporera mycket utrustning.

Med justerbara monteringsskenor kan du enkelt ändra skendjupet till upp till 813 mm. Dessa skenor garanterar att skåpet har brett stöd för din hyllmonterbara standardutrustning. Det extra djupet ger också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen.

Hyllan har borstportar på tak- och golvpanelerna så att du enkelt kan dra kablar till insidan och utsidan av skåpet för diskret kabelhantering. Golv- och takpanelerna kan dessutom tas bort så att du kan anpassa din uppställning. Hyllan har jordningskontakter så att du kan jorda din utrustning för extra skydd.

Skydda din utrustning samtidigt som du kan se den

Glasdörr

För att garantera full synlighet av din utrustning samtidigt som den är inlåst har hyllan ett elegant glasfönster på framdörren. Glasdörren passar bra i alla serverrum och ger dig friheten att enkelt övervaka utrustningen utan att behöva öppna hyllan.

Hyllan har dessutom löstagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer så att du får enkel åtkomst till din utrustning samtidigt som den är säker.

Spara pengar med en kostnadseffektiv och kompakt transportförpackning

Skåpet levereras i ett platt paket för att reducera fraktvolymen vilket reducerar dina fraktkostnader signifikant. Och eftersom hyllan är effektivt packad kan du enkelt förvara skåpet för senare användning.

Maximal manövrerbarhet med medföljande hjul

Hjul

Skåpet har hjul för problemfri åtkomst till utrustning monterad på baksidan och enkel rörlighet runt omkring i kontoret, studion eller serverrummet. Bredden och höjden på hyllan får dessutom plats genom standard dörröppningar så att du kan rulla serverhyllan till olika rum.

Garantera att din utrustning har optimal temperatur

Ventilerad takpanel

Hyllans bakdörr har nät och glasdörren på framsidan är ventilerad och tillsammans arbetar de för att öka luftflödet och ge passiv kylning som är kostnadseffektiv och ser till att din utrustning har optimal temperatur.

Takpanelen har fyrkantiga ventileringshål som är kompatibla med korgmuttrar, vilket ger monteringspunkter så att du kan lägga till extra utrustning ovanpå hyllan.

RK2536BKF täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.

Användning

Perfekt lösning för teknikbutiker och reparationscenter med begränsat med utrymme och monterbar utrustning där säkerhet behövs

Idealisk för hyllmonterade servrar, KVM-switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler

Audio/video-redigeringsrum, hyllmonterbar utrustning i en radio- eller TV-studio

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Adjustable Mounting Rails Ja
Back Door Key Lock Ja
Back Door Reversible and/or Removable Löstagbar
Reversible
Bakre dörr Stålnät
Fläkt(ar) Nej
Främre dörr Stål med fönster
Front Door Reversible and/or Removable Reversible
Löstagbar
Hjul Medföljer
Hylltyp 4 stag
Industristandarder DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Kabelhantering Ja
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.43 in [11 mm]
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 40 - M6
Nyckellås Ja
Ramtyp Inneslutet skåp
Side Panel(s) Key Lock Ja
Side Panels Reversible and/or Removable Löstagbar
Sidopaneler Solitt stål
Tools Included Ja
U Markings Ja
U-höjd 25U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Utseende
Färg Svart
Höjd med hjul 1306 mm [51.4 in]
Inre bredd 596 mm [23.5 in]
Inre djup 992 mm [39.1 in]
Inre höjd 1116 mm [43.9 in]
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 844 mm [33.2 in]
Minsta monteringsdjup 1 mm [0 in]
Produktbredd 598 mm [23.5 in]
Produkthöjd 1234 mm [48.6 in]
Produktlängd 922 mm [36.3 in]
Produktvikt 68 kg [150.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 81.6 kg [180.4 lb]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Överpanel
3 - Underpanel
2 - Sidopanel och ram
4 - Tvärstag
8 - Hörnskydd i plast
4 - Hjul
2 - Nycklar
1 - Paket med monteringsskruvar
1 - Påse med M6-skruvar och muttrar
2 - Insexnyckel
4 - Justerbara fötter
1 - Installationsguide

Certifikat

Relaterade produkter

12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet
4POSTRACK12
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment in this 12U open-frame rack

407,99 € exkl. moms
509,99 € inkl. moms
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms
36U justerbart serverhyllskåp med öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK36
36U justerbart serverhyllskåp med öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks-/telekomutrustning i ett justerbart 36U-rack med öppen ram

571,99 € exkl. moms
714,99 € inkl. moms
22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup
RK812WALLO
8U Väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning – 12 tum djup

Montera dina servrar, nätverk och telekommunikationsutrustning på detta 8U-väggmonteringsrack med öppna ramar

161,99 € exkl. moms
202,49 € inkl. moms

Tillbehör