StarTech.com

25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

Produkt ID: 4POSTRACK25

  • 25U med öppen ram
  • Justerbart monteringsdjup på 18,3-39,2 cm
  • Har en viktkapacitet på upp till 450 kg
Visa mer
  • Kraftiga monteringsskenor
  • Förborrade hål för att säkra racket direkt till golvet
  • Obehindrad ventilation och kabeldragning
  • Platt paket för enkel transport
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
587,99 € EUR exkl. moms
734,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor C-Shape
Ramtyp Öppen ram
Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Hjul (tillval)
Enkel montering
U-höjd 25U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity 450 kg [994.5 lb]
Utseende
Construction Material Stål
Färg Svart
Product Measurements
Höjd med hjul 129.6 cm [51 in]
Maximalt monteringsdjup 99.7 cm [39.3 in]
Minsta monteringsdjup 46.6 cm [18.3 in]
Produktbredd 57.1 cm [22.5 in]
Produkthöjd 122.5 cm [48.2 in]
Produktlängd 62 cm [24.4 in]
Produktvikt 38.1 kg [84.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 41.7 kg [92.2 lb]
Package Height 17.2 cm [6.8 in]
Package Length 1.3 m [4.2 ft]
Package Width 63.8 cm [25.1 in]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - Främre/bakre ramar
2 - Golvplattor
6 - Justerbara horisontella armar
2 - Monteringsfästen för golv
1 - M8 insexnyckel
8 - M8x25 hexagonala insexskruvar
42 - M5x15 skruvar med kullriga skallar
16 - Bussningshylsor
62 - M5-skruvar
62 - M5 korgmuttrar

Certifikat

Tillbehör