StarTech.com

36U justerbart serverhyllskåp med öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks-/telekomutrustning i ett justerbart 36U-rack med öppen ram

Produkt ID: 4POSTRACK36

  • Justerbara monteringsskenor för stor utrustningskompatibilitet
  • Tack vare den kraftig förborrade basen kan du skruva fast racket på golvet för montering av tung utrustning
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • Kraftiga monteringsskenor
  • Obehindrad ventilation
  • Hjulsats kan beställas som tillbehör
571,99 € EUR exkl. moms
714,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Hylltyp 4 stag
Industristandarder EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
Profil monteringsskenor C-Shape
Ramtyp Öppen ram
Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Hjul (tillval)
Enkel montering
U-höjd 36U
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Weight Capacity 452.5 kg [1000 lb]
Utseende
Construction Material Stål
Färg Svart
Product Measurements
Höjd med hjul 178.6 cm [70.3 in]
Maximalt monteringsdjup 99.5 cm [39.2 in]
Minsta monteringsdjup 46.6 cm [18.3 in]
Produktbredd 57.3 cm [22.6 in]
Produkthöjd 171.5 cm [67.5 in]
Produktlängd 60.1 cm [23.7 in]
Produktvikt 43.5 kg [96.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 47.2 kg [104.3 lb]
Package Height 16.9 cm [6.7 in]
Package Length 1.8 m [5.9 ft]
Package Width 64.2 cm [25.3 in]
Platt paket (montering krävs) Ja
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 36 U öppet rack
1 - Monteringssats (skruv, skruvnyckel, lock)
62 - M5-skruvar
62 - M5 korgmuttrar
1 - Monteringsinstruktioner

Certifikat

Relaterade produkter

12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet
4POSTRACK12
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment in this 12U open-frame rack

296,99 € exkl. moms
371,24 € inkl. moms
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms

Tillbehör